DOCA0213ES-03

Información de marca de tiempo

Descripción general

La información de marca de tiempo permite al usuario conocer todas las fechas relativas a información importante como ajustes previos de las protecciones y valores mínimos/máximos de corrientes, tensiones y frecuencia del sistema.

En la tabla de información de marca de tiempo se describe:

  • Los parámetros previos de configuración de las protecciones y las fechas correspondientes

  • Los valores mínimo y máximo de las medidas de la tensión y las fechas correspondientes

  • Los valores máximos de las medidas de la corriente y las fechas correspondientes

  • Las frecuencias del sistema mínimas y máximas y las fechas correspondientes

  • La demanda máxima de la corriente, la potencia y las fechas correspondientes

Se necesita una solicitud de lectura de 100 registros para leer los registros de protección anteriores con marca de tiempo (29600–29699).

Configuración anterior de protección de largo retardo

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x739F

29600

L

1

A

INT16U

Valor anterior del umbral de disparo de Ir. El rango de Ir depende de la corriente nominal In.

0x73A0-

0x73A2

29601-

29603

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73A3

29604

L

1

ms

INT16U

500-16000

Temporización tr anterior (aplicación de distribución)

tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms

0x73A4-

0x73A6

29605-

29607

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73A7

29608

L

1

INT16U

5-30

Clase de motor (solo aplicación de motor)

Valores posibles = 5, 10, 20, 30 s

0x73A8-

0x73AA

29609-

29611

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73AB

29612

L

INT16U

1-2

Configuración anterior del ventilador de refrigeración (solo aplicación de motor)

1 = auto, 2 = motor

0x73AC-

0x73AE

29613-

29615

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Configuración anterior de protección de corto retardo

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73AF

29616

L

10

INT16U

(1)

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Isd

0x73B0-

0x73B2

29617-

29619

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73B3

29620

L

1

ms

INT16U

0-400

Temporización tsd anterior

tsd = 0, 100, 200, 300, 400 ms

Si tsd = 0 ms, entonces I2t debe estar desactivada.

0x73B4-

0x73B6

29621-

29623

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73B7

29624

L

INT16U

0-1

Tipo de protección anterior: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada

0x73B8-

0x73BA

29625-

29627

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

(1) El rango del coeficiente Isd depende de:

  • La aplicación:

    • Para la aplicación de distribución, el rango es de 15-100, ajustable en incrementos de 5.

    • Para la aplicación de motor, el rango es de 50-130, ajustable en incrementos de 5.

  • El conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic si existe.

Configuración anterior de protección de instantáneo

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73BB

29628

L

10

INT16U

(1)

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ii

0x73BC-

0x73BE

29629-

29631

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

(1) El rango del coeficiente de Ii depende del tamaño del interruptor automático:

  • Para 100-160 A, el rango es 15-150.

  • Para 250-400 A, el rango es 15-120.

  • Para 630 A, el rango es 15-110.

Configuración anterior de protección de defecto a tierra

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73BF

29632

L

100

ms

INT16U

(1)

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ig

0x73C0

0x73C2

29633-

29635

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73C3

29636

L

1

ms

INT16U

0-400

Temporización tg anterior

tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms

0x73C4

0x73C6

29637-

29639

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73C7

29640

L

INT16U

0-1

Tipo de protección anterior: 0 = I2t activada, 1 = I2t desactivada

0x73C8-

0x73CA

29641-

29643

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

(1) El rango del coeficiente de Ig depende de la corriente nominal In y del conmutador rotativo de la unidad de control MicroLogic, si existe.

Por ejemplo, 0 (protección desactivada) o 0,40 In a In en incrementos de 0,05.

Configuración de la protección de diferencial anterior

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73CB

29644

L

1

mA

INT16U

Valor de umbral de disparo de IΔn anterior. IΔn depende de la corriente nominal In.

0x73CC-

0x73CE

29645-

29647

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73CF

29648

L

1

ms

INT16U

0-1000

Temporización tΔn anterior

tΔn = 0, 60, 150, 500, 1000 ms

Si IΔn = 0,03 mA, entonces TΔn = 0 ms.

0x73D0-

0x73D2

29649-

29651

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Configuración anterior de protección contra bloqueo

La protección contra bloqueo está disponible solo para aplicaciones de motor.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73D3

29652

L

INT16U

0-2

Estado de configuración anterior: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x73D4-

0x73D6

29653-

29655

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73D7

29656

L

10

INT16U

10-80

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ijam

0x73D8-

0x73DA

29657-

29659

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73DB

29660

L

1

s

INT16U

1-30

Temporización tjam anterior

0x73DC-

0x73DE

29661-

29663

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Configuración anterior de protección contra desequilibrio

La protección contra desequilibrio está disponible solo para la aplicación de motor.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73DF

29664

L

1

%

INT16U

10-40

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de desequilibrio

0x73E0-

0x73E2

29665-

29667

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73E3

29668

L

1

s

INT16U

1-10

Temporización tunbal anterior

0x73E4-

0x73E6

29669-

29671

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Configuración anterior de protección contra defecto de carga

La protección contra defecto de carga está disponible solo para la aplicación de motor.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73E7

29672

L

INT16U

0-2

Estado de configuración anterior: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x73E8-

0x73EA

29673-

29675

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73EB

29676

L

100

INT16U

30-90

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Iunderload

0x73EC-

0x73EE

29677-

29679

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73EF

29680

L

1

s

INT16U

1-200

Temporización tunderload anterior

0x73F0-

0x73F2

29681-

29683

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Configuración anterior de protección de arranque prolongado

La protección de arranque prolongado está disponible solo para la aplicación de motor.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73F3

29684

L

INT16U

0-2

Estado de configuración anterior: 0 = Desactivado, 1 = Activado

0x73F4-

0x73F6

29685-

29687

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73F7

29688

L

10

INT16U

10-50

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente de Ilongstart

0x73F8-

0x73FA

29689-

29691

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

0x73FB

29692

L

1

s

INT16U

1-30

Temporización tlongstart anterior

0x73FC-

0x73FE

29693-

29695

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Configuración anterior de protección del neutro

La protección del neutro solo está disponible cuando el tipo de sistema en el registro 3314 es 30 o 41 Tipo de sistema.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x73FF

29696

L

INT16U

0-3

Valor anterior del umbral de disparo del coeficiente del neutro:

0 = desactivado

1 = 0,5

2 = 1,0

3 = OSN

0x7400-

0x7402

29697-

29699

L

ULP DATE

Fecha y hora de la configuración anterior.

Medidas de tensión de V12 mínima/máxima

Se necesita una solicitud de lectura de 48 registros para leer los valores mínimos/máximos con marca de tiempo de los registros de tensión, corriente y frecuencia (29780–29827).

Registro = 0 si tensión <25 V.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7453

29780

L

1

V

INT16U

0-850

Valor mínimo de tensión eficaz entre fases V12

0x7454-

0x7456

29781-

29783

L

ULP DATE

Fecha y hora

0x7457

29784

L

1

V

INT16U

0-850

Valor máximo de tensión eficaz entre fases V12

0x7458-

0x745A

29785-

29787

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medidas de tensión de V23 mínima/máxima

Registro = 0 si tensión <25 V.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x745B

29788

L

1

V

INT16U

0-850

Valor mínimo de tensión eficaz entre fases V23

0x745C-

0x745E

29789-

29791

L

ULP DATE

Fecha y hora

0x745F

29792

L

1

V

INT16U

0-850

Valor máximo de tensión eficaz entre fases V23

0x7460-

0x7462

29793-

29795

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medidas de tensión de V31 mínima/máxima

Registro = 0 si tensión <25 V.

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7463

29796

L

1

V

INT16U

0-850

Valor mínimo de tensión eficaz entre fases V31

0x7464-

0x7466

29797-

29799

L

ULP DATE

Fecha y hora

0x7467

29800

L

1

V

INT16U

0-850

Valor máximo de tensión eficaz entre fases V31

0x7468-

0x746A

29801-

29803

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de corriente máxima de I1

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x746B

29804

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Corriente máxima eficaz en fase 1: I1

0x746C-

0x746E

29805-

29807

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de corriente máxima de I2

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x746F

29808

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Corriente máxima eficaz en fase 2: I2

0x7470-

0x7472

29809-

29811

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de corriente máxima de I3

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7473

29812

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Corriente máxima eficaz en fase 3: I3

0x7474-

0x7476

29813-

29815

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de corriente máxima de IN

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7477

29816

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Corriente eficaz máxima en neutro: IN

0x7478-

0x747A

29817-

29819

L

ULP DATE

Fecha y hora

Frecuencia mínima del sistema

Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x747B

29820

L

10

Hz

INT16U

150-4400

Mínimo de frecuencia del sistema

0x747C-

0x747E

29821-

29823

L

ULP DATE

Fecha y hora

Frecuencia máxima del sistema

Cuando la unidad de control MicroLogic no puede calcular la frecuencia, devuelve No evaluado = 32768 (0x8000).

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x747F

29824

L

10

Hz

INT16U

150-4400

Máximo de frecuencia de sistema

0x7480-

0x7482

29825-

29827

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de demanda máxima I1

Se necesita una solicitud de lectura de 20 registros para leer la demanda máxima con marca de tiempo de corriente y potencia (29828–29847).

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7483

29828

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de pico de I1

0x7484-

0x7486

29829-

29831

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de demanda máxima I2

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7487

29832

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de pico de I2

0x7488-

0x748A

29833-

29835

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de demanda máxima I3

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x748B

29836

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de pico de I3

0x748C-

0x748E

29837-

29839

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de demanda máxima IN

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x748F

29840

L

1

A

INT16U

0-20xIn

Demanda de pico de IN

0x7490-

0x7492

29841-

29843

L

ULP DATE

Fecha y hora

Medida de demanda de pico P

Dirección

Registro

L/E

X

Unidad

Tipo

Rango

Descripción

0x7493

29844

L

10

kW

INT16

-30000-

+30000

P demanda de pico

0x7494-

0x7496

29845-

29847

L

ULP DATE

Fecha y hora

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?