DOCA0006ZH-08

最大值

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

电流

0x6C2D

27694

R

R

2

Float32

A

最大电流 I1

0x6C2F

27696

R

R

2

Float32

A

最大电流 I2

0x6C31

27698

R

R

2

Float32

A

最大电流 I3

0x6C33

27700

R

R

2

Float32

A

最大电流 N

0x6C37

27704

R

R

2

Float32

A

最大平均电流

电压

0x6C41

27714

R

R

2

Float32

V

最大电压 L1-L2

0x6C43

27716

R

R

2

Float32

V

最大电压 L2-L3

0x6C45

27718

R

R

2

Float32

V

最大电压 L3-L1

0x6C47

27720

R

R

2

Float32

V

最大平均线电压

0x6C49

27722

R

R

2

Float32

V

最大电压 L1-N

0x6C4B

27724

R

R

2

Float32

V

最大电压 L2-N

0x6C4D

27726

R

R

2

Float32

V

最大电压 L3-N

0x6C51

27730

R

R

2

Float32

V

最大平均相电压

功率

0x6C63

27748

R

R

2

Float32

kW

相 1 最大有功功率

0x6C65

27750

R

R

2

Float32

kW

相 2 最大有功功率

0x6C67

27752

R

R

2

Float32

kW

相 3 最大有功功率

0x6C69

27754

R

R

2

Float32

kW

最大总有功功率

0x6C6B

27756

R

R

2

Float32

kVAR

相 1 最大无功功率

0x6C6D

27758

R

R

2

Float32

kVAR

相 2 最大无功功率

0x6C6F

27760

R

R

2

Float32

kVAR

相 3 最大无功功率

0x6C71

27762

R

R

2

Float32

kVAR

最大总无功功率

0x6C73

27764

R

R

2

Float32

kVA

相 1 最大视在功率

0x6C75

27766

R

R

2

Float32

kVA

相 2 最大视在功率

0x6C77

27768

R

R

2

Float32

kVA

相 3 最大视在功率

0x6C79

27770

R

R

2

Float32

kVA

最大总视在功率

功率因数

0x6C85

27782

R

R

2

4Q FP PF

相 1 最大功率因数

0x6C87

27784

R

R

2

4Q FP PF

相 2 最大功率因数

0x6C89

27786

R

R

2

4Q FP PF

相 3 最大功率因数

0x6C8B

27788

R

R

2

4Q FP PF

最大总功率因数

正切 phi(无功因数)

0x6CA3

27812

R

R

2

Float32

最大总正切 phi

电流总谐波失真

0x6CA5

27814

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电流 I1

0x6CA7

27816

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电流 I2

0x6CA9

27818

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电流 I3

0x6CAB

27820

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电流 N

电压总谐波失真

0x6CBB

27836

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电压 L1-L2

0x6CBD

27838

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电压 L2-L3

0x6CBF

27840

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电压 L3-L1

0x6CC1

27842

R

R

2

Float32

%

最大 THD 平均线电压

0x6CC3

27844

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电压 L1-N

0x6CC5

27846

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电压 L2-N

0x6CC7

27848

R

R

2

Float32

%

最大 THD 电压 L3-N

0x6CCB

27852

R

R

2

Float32

%

最大 THD 平均相电压

频率

0x6DBB

28092

R

R

2

Float32

Hz

最大频率

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.