DOCA0157IT-09

Identificazione della tabella di sintesi

Identificazione e registro di stato

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x0001

2

1

R

ND

ND

UINT16

ND

9120

Y

 03,

100–4

ID prodotto della tabella di sintesi

0x0002

3

16

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Nome produttore: Schneider Electric

0x0012

19

16

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Riferimento commerciale del gateway

0x0022

35

8

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Gamma di prodotto del gateway

0x002A

43

8

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Modello di prodotto

0x0032

51

10

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Nome asset

0x003C

61

17

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Valore predefinito stringa URL fornitore: https://www.se.com

0x004D

78

1

Riservato

Dati del gateway

Indirizzo

Registro

N

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

004x0E

79

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0xFFFF

Y

 03,

100–4

Identificativo prodotto gateway

0x004F

80

16

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Codice prodotto gateway / riferimento commerciale

0x005F

96

6

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Versione firmware del gateway

0x0065

102

10

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Numero di serie del gateway

0x006F

112

8

R

ND

ND

ASCII

ND

0x00

Y

 03,

100–4

Modello prodotto gateway

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?