DOCA0157IT-09

Monitoraggio dello stato

Modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V

Il solo monitoraggio di stato è possibile con il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V (codice prodotto A9XMC2D3).

Con questa soluzione, è possibile conoscere con facilità lo stato di due contatti o raggiungere OF/SD a margherita.

Messa in servizio e annullamento messa in servizio sono effettuati tramite le pagine Web.

NOTA: in caso di perdita della comunicazione, il pulsante viene utilizzato per annullare la messa in servizio (>240 s).

Per mettere in servizio o annullare la messa in servizio del modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V, consultare Messa in servizio del dispositivo wireless con le pagine Web oppure EcoStruxure Power Commission - Guida in linea.

Per configurare il modulo di controllo PowerTag 2DI 230 V, vedere la procedura seguente o EcoStruxure Power Commission - Guida in linea.

Passaggio

Azione

1

Fare clic su Avvia ricerca per rilevare i dispositivi wireless connessi al gateway PowerTag Link.

Risultato: vengono visualizzati i dispositivi wireless rilevati e viene assegnato l'indirizzo Modbus a ogni dispositivo.

2

Selezionare uno dei dispositivi wireless e fare clic sull'icona della matita per modificare la configurazione del dispositivo wireless selezionato.

3

Immettere il Nome asset dell'Ingresso 1.

4

Immettere l'Etichetta dell'Ingresso 1.

5

Selezionare l'Utilizzo dall'elenco a discesa.

6

Selezionare il Tipo di configurazione dall'elenco a discesa.

7

Immettere il tipo di Contatto dall'elenco a discesa.

8

Ripetere queste azioni per l'Ingresso 2.

9

Fare clic su Applica modifiche per salvare le impostazioni. Fare clic su Annulla modifiche per annullare le modifiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?