DOCA0157IT-09

Registri Modbus del gateway PowerTag Link

Identificazione

L'indirizzo del server Modbus del gateway PowerTag Link per leggere i registri Modbus di identificazione è 255.

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x0050

81

6

R

ASCII

ND

Y

03,

100–4

Versione hardware del gateway su 11 caratteri ASCII, valida per versione del firmware 001.008.007 e successive.

Esempio: 000.000.001

0x0064

101

6

R

ASCII

ND

Y

03,

100–4

Numero di serie su 12 caratteri ASCII; 11 cifre alfanumeriche max. [SN] o [S/N]: PP YY WW [D[nnnn]]

  • PP: impianto

  • YY: anno in decimali [05...99]

  • WW: settimana in decimali [1...53]

  • D: giorno della settimana in decimali [1...7]

  • nnnn: sequenza di numeri [0001...10.000-1]

0x006A

107

3

R

ASCII

ND

Y

03,

100–4

Versione hardware del gateway su 6 caratteri ASCII, valida fino alla versione del firmware 001.008.007.

Esempio: V0.0.1

0x006D

110

3

R

ASCII

ND

Y

03,

100–4

Versione firmware del gateway su 6 caratteri ASCII, valida fino alla versione del firmware 001.008.007.

Esempio: V1.4.5

0x0078

121

6

R

ASCII

ND

N

03,

100–4

Versione firmware del gateway su 11 caratteri ASCII, valida per versione del firmware 001.008.007 e successive.

Esempio: 001.008.007

Stato

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x0070

113

1

R

BITMAP

0x0000

N

01, 02, 03,

100–4

Registro di diagnostica e stato del gateway PowerTag Link

Bit 0 = 1: fase di avvio

Bit 1 = 1: fase di funzionamento

Bit 2 = 1: modalità degradata

Bit 3 = 1: Modalità guasto

Bit 12: non utilizzato

Bit 13: errore E2PROM

Bit 14: RAM error

Bit 15: FLASH error

NOTA: i bit da 0 a 3 sono esclusivi: viene utilizzata solo una modalità in un dato momento.

Data e ora

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Descrizione

0x0073

116

4

RW

DATETIME

(1)

ND

N

03, 16,

100–4

Indica l'anno, il mese, il giorno, l'ora, il minuto e il millisecondo sul gateway PowerTag Link.

(1) Vedere DATETIME.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?