Registri Modbus del sensore HeatTag
La tabella seguente riporta i registri disponibili per il sensore HeatTag.
|
Indirizzo |
Registro |
N. |
RW |
XR |
Unità |
Tipo |
Portata |
Valore non valido |
Backup |
Codice funzione |
Descrizione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C3B |
3132 |
2 |
RW |
N.D. |
°C |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Temperatura interna |
|
0xC3E |
3134 |
2 |
RW |
N.D. |
°C |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Temperatura interna minima |
|
0xC40 |
3136 |
2 |
RW |
N.D. |
°C |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Temperatura massima interna |
|
0x0CE1 |
3298 |
2 |
RW |
N.D. |
N.D. |
UINT32 |
N.D. |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
Validità della bitmap allarme (registro 3300)
|
|
0x0CE3 |
3300 |
2 |
RW |
N.D. |
N.D. |
UINT32 |
N.D. |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
Bitmap allarmi 0 = Allarme spento 1 = Allarme acceso Bit 8 = Stato allarme calore Bit 10= Manutenzione preventiva del dispositivo (errore del ventilatore dal sensore HeatTag ) Bit 11 = Sostituzione dispositivo (errore interno da sensore HeatTag che implica la sostituzione) |
|
0x0CF9 |
3322 |
1 |
RW |
N.D. |
N.D. |
UINT16 |
0-190 |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
Tipo di allarme HeatTag
|
|
0x0CFA |
3323 |
1 |
RW |
N.D. |
N.D. |
UINT16 |
0-3 |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
Livello di allarme HeatTag
|
|
0x0FA0 |
4001 |
2 |
RW |
N.D. |
°C |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Valore temperatura |
|
0x0FA2 |
4003 |
2 |
RW |
N.D. |
°C |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Valore massimo che può essere letto dal dispositivo wireless (temperatura misurabile massima) |
|
0x0FA4 |
4005 |
2 |
RW |
N.D. |
°C |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Valore minimo che può essere letto dal dispositivo wireless (temperatura misurabile minima) |
|
0x0FA6 |
4007 |
2 |
RW |
N.D. |
N.D. |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Valore umidità relativa Esempio: 50% rappresentato come 0,50 |
|
0x0FA8 |
4009 |
2 |
RW |
N.D. |
N.D. |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Valore massimo che può essere letto dal dispositivo wireless (umidità misurabile massima) |
|
0x0FAA |
4011 |
2 |
RW |
N.D. |
N.D. |
Float32 |
N.D. |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Valore minimo che può essere letto dal dispositivo wireless (umidità misurabile minima) |
|
0x0FAC |
4013 |
2 |
RW |
N.D. |
N.D. |
Float32 |
0-10 |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Indice di qualità dell'aria
|
|
0x79C7 |
31176 |
1 |
RW |
N.D. |
N.D. |
UINT16 |
0-2 |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
Modalità di funzionamento
|