DOCA0157IT-09

Allarme

Registri di riepilogo: Dati allarme

Indirizzo

Registro

N

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x88B8

35001

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0xFFFFFFFF

Y

 03,

100–4

Contatore cambio evento e allarme globale.

Incrementato quando si verifica un nuovo allarme o evento su uno dei dispositivi.

0x88BA

35003

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Validità dell'array allarme del 1st dispositivo (registro 35004)

  • 0 = Non valido

  • 1 = Valido

0x88BC

35005

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Bitmap array allarme del 1st dispositivo

0 = Allarme spento

1 = Allarme acceso

Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione

Bit 1 = PowerTag Energy – Sovracorrente a perdita di tensione

Bit 2 = Riservato

Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45%

Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico

Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120%

Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80%

Bit 8 = HeatTag – Allarme HeatTag

Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo

Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo

0x88BE

35007

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Validità dell'array allarme del 2nd dispositivo (registro 35008)

  • 0 = Non valido

  • 1 = Valido

0x88C0

35009

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Bitmap array allarme del 2nd dispositivo

0 = Allarme spento

1 = Allarme acceso

Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione

Bit 1 = PowerTag Energy – Sovracorrente a perdita di tensione

Bit 2 = Riservato

Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45%

Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico

Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120%

Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80%

Bit 8 = HeatTag – Allarme HeatTag

Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo

Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8A46

35399

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Validità dell'array allarme del 100th dispositivo (registro 35400)

  • 0 = Non valido

  • 1 = Valido

0x8A48

35401

2

R

ND

ND

UINT32

ND

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Bitmap array allarme del 100th dispositivo

0 = Allarme spento

1 = Allarme acceso

Bit 0 = PowerTag Energy – Perdita di tensione

Bit 1 = PowerTag Energy – Sovracorrente a perdita di tensione

Bit 2 = Riservato

Bit 3 = PowerTag Energy – Sovraccarico 45%

Bit 4 = PowerTag Energy – Perdita corrente di carico

Bit 5 = PowerTag Energy – Sovratensione 120%

Bit 6 = PowerTag Energy – Sottotensione 80%

Bit 8 = HeatTag – Allarme surriscaldamento

Bit 10 = HeatTag – Manutenzione preventiva su dispositivo

Bit 11 = HeatTag – Sostituzione dispositivo

0x8B12

35603

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0x0000

N

 03,

100–4

H

Tipo allarme HeatTag del 1st dispositivo – Valore tra 1 e 190

0x8B13

35604

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0x0000

N

 03,

100–4

H

Tipo allarme HeatTag del 2nd dispositivo – Valore tra 1 e 190

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8B75

35702

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0x0000

N

 03,

100–4

H

Tipo allarme HeatTag del 100th dispositivo – Valore tra 1 e 190

0x8B76

35703

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0x0000

N

 03,

100–4

H

Livello allarme HeatTag del 1st dispositivo

  • 0 = Buono

  • 1 = Basso

  • 2 = Medio

  • 3 = Insufficiente

0x8B77

35704

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0x0000

N

 03,

100–4

H

Livello allarme HeatTag del 2nd dispositivo

  • 0 = Buono

  • 1 = Basso

  • 2 = Medio

  • 3 = Insufficiente

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

8x0BD9

35802

1

R

ND

ND

UINT16

ND

0x0000

N

 03,

100–4

H

Livello allarme HeatTag del 100th dispositivo 

  • 0 = Buono

  • 1 = Basso

  • 2 = Medio

  • 3 = Insufficiente

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?