DOCA0157IT-09

Registri Modbus di monitoraggio del carico

Descrizione

I registri Modbus del dispositivo wireless consentono di monitorare gli stati seguenti in qualsiasi sistema di supervisione:

  • Allarme con due tipi:

    • La perdita di tensione del carico.

    • Se si è verificato un sovraccarico all'evento di perdita di tensione.

  • Tempo di funzionamento del carico: La durata dell'effettivo funzionamento del carico (oltre una determinata potenza, per evitare i tempi di inattività/standby da contare), per ottimizzare i tempi di manutenzione.

Dispositivi applicabili

Il codice nella colonna Dispositivi applicabili indica i tipi di dispositivi wireless per cui è disponibile il registro:

  • A: il registro è disponibile per PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● e A9MEM157●)

  • M: il registro è disponibile per PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)

  • R: il registro è disponibile per PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) e Rope (A9MEM159●)

Allarme

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x0CE1

3298

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

Validità della bitmap allarme (registro 3300)

  • 0 = Non valido.

  • 1 = Valido.

0x0CE2

3299

1

Riservato

0x0CE3

3300

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

Bitmap allarmi

0 = Allarme spento.

1 = Allarme acceso.

Bit 0 = Perdita di tensione

Bit 1 = Sovraccarico di corrente a perdita di tensione

Bit 2 = Riservato

Bit 3 = Sovraccarico 45%

Bit 4 = Perdita corrente carico

Bit 5 = Sovratensione 120%

Bit 6 = Sottotensione 80%

Bit 7 = Batteria scarica

0x0CE4

3301

1

Riservato

0x0CE5

3302

2

R

ND

A

Float32

ND

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

Corrente RMS su fase A a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)

0x0CE7

3304

2

R

ND

A

Float32

ND

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

Corrente RMS su fase B a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)

0x0CE9

3306

2

R

ND

A

Float32

ND

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

Corrente RMS su fase C a perdita di tensione (ultima corrente RMS misurata quando si è verificata la perdita di tensione)

Tempo di funzionamento del carico

Indirizzo

Registro

N.

RW

X

Unità

Tipo

Portata

Valore non valido

Backup

Codice funzione

Dispositivi applicabili

Descrizione

0x0CEB

3308

2

RW

s

UINT32

0xFFFFFFFF

Y

03,

100–4

A/M/R

Contatore tempo di funzionamento del carico.

0x0CED

3310

2

RW

S

Float32

0xFFC00000

Y

03,

100–4

A/M/R

Soglia di potenza attiva per il contatore del tempo di funzionamento del carico. Il contatore inizia oltre il valore di soglia.

0x0CEF

3312

4

RW

DATETIME

0x00000000

Y

03,

100–4

A/M/R

Indicazione di data e ora dell'ultima impostazione o reimpostazione del contatore di funzionamento del carico.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?