DOCA0157IT-09

Caratteristiche tecniche del gateway PowerTag Link

Caratteristiche principali

Caratteristica

Valore

Tensione di alimentazione

Us

110/230 V CA ± 20 %, 2 A

Frequenza

50/60 Hz

Assorbimento

5 VA

Interfaccia di comunicazione

Ethernet 10/100 BASE-T, lunghezza cavo ≤ 100 m Cat.6 STP

Configurazione IP automatica

Client DHCP (porta Ethernet) Numero massimo di connessioni simultanee: Modbus TCP=8, HTTPS=2, HTTP=5

Rete di comunicazione

Connessione Modbus TCP

8

HTTPS

2

HTTP

5

Indicazione locale

Stato prodotto

LED verde, arancione e rosso

Stato Ethernet (LAN ST)

LED verde, arancione e rosso

Categoria di sovratensione

III

Comunicazione radiofrequenza ISM banda 2.4 GHz in conformità alla norma IEEE 802.15.4

2,4 GHz - 2,4835 GHz

Grado di protezione (IEC 60068-2-30)

Solo dispositivo

IP20

Dispositivo in scatola modulare

IP40

Isolamento classe II

Resistenza al fuoco

650 °C, 30 s

Ambiente

Conforme alla direttiva RoHS regolamentazioni REACH

Caratteristiche aggiuntive

Caratteristica

Valore

Temperatura di funzionamento

da -25°C a +60°C

Temperatura di immagazzinamento

da -40 °C a +85 °C

Grado di inquinamento

2

Tropicalizzazione (IEC 60068-2-30)

Trattamento 2 (umidità relativa 93% a 40 °C)

Altitudine di funzionamento

da 0 a 2000 m

Compatibilità elettromagnetica

Norme di riferimento

 

Immunità

EN 55035

Emissioni

EN 55032

ERM (Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters)

EN 300328

EN 301489-1

EN 301489-17

Caratteristiche meccaniche

Caratteristica

Valore

Dimensioni

Altezza

85 mm

Larghezza

54 mm

Profondità

67,5 mm

Massa

133 g

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?