Registres Modbus de passerelle PowerTag Link
Identification
L'adresse Modbus de la passerelle PowerTag Link pour lire les registres Modbus d’identification est 255.
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0050 |
81 |
6 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
NA |
O |
03, 100-4 |
Version matérielle de la passerelle sur 11 caractères ASCII, valide pour une version de firmware supérieure ou égale à 001.008.007. Exemple : 000.000.001 |
|
0x0064 |
101 |
6 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
NA |
O |
03, 100-4 |
Numéro de série sur 12 caractères ASCII ; 11 chiffres alphanumériques maximum [SN] ou [S/N] : PP YY WW [D[nnnn]]
|
|
0x006A |
107 |
3 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
NA |
O |
03, 100-4 |
Version matérielle de la passerelle sur 6 caractères ASCII, valide jusqu’à la version de firmware 001.008.007. Exemple : V0.0.1 |
|
0x006D |
110 |
3 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
NA |
O |
03, 100-4 |
Version du firmware de la passerelle sur 6 caractères ASCII, valide jusqu’à la version de firmware 001.008.007. Exemple : V1.4.5 |
|
0x0078 |
121 |
6 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
NA |
N |
03, 100-4 |
Version du firmware de la passerelle sur 11 caractères ASCII, valide pour une version de firmware supérieure ou égale à 001.008.007. Exemple : 001.008.007 |
Etat
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0070 |
113 |
1 |
R |
– |
– |
BITMAP |
– |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 100-4 |
Registre d'état et de diagnostic de la passerelle PowerTag Link Bit 0 = 1 : phase de démarrage Bit 1 = 1 : phase de fonctionnement Bit 2 = 1 : mode dégradé Bit 3 = 1 : mode échec Bit 12 : inutilisé Bit 13 : erreur E2PROM Bit 14 : erreur RAM Bit 15 : erreur FLASH NOTE: les bits 0 à 3
sont exclusifs : seul un mode est utilisé à un instant
donné.
|
Date et heure
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0073 |
116 |
4 |
RW |
– |
– |
DATETIME |
(1) |
NA |
N |
03, 16, 100-4 |
Indique l'année, le mois, le jour, l'heure, la minute et la milliseconde de l'horloge de la passerelle PowerTag Link. |
|
(1) Voir DATETIME. |
|||||||||||