Modbus-Register des PowerTag Link-Gateways
Identifikation
Die Modbus-Serveradresse des PowerTag Link-Gateways zum Lesen der Modbus-Identifikationsregister lautet 255.
|
Adresse |
Register |
Anz. |
RW |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Ungültiger Wert |
Gesich. |
Funktionscode |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0050 |
81 |
6 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
n.z. |
J |
03, 100–4 |
Gateway-Hardwareversion mit 11 ASCII-Zeichen, gültig für eine Firmwareversion ab 001.008.007. Beispiel: 000.000.001 |
|
0x0064 |
101 |
6 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
n.z. |
J |
03, 100–4 |
Seriennummer mit 12 ASCII-Zeichen; maximal 11 alphanumerische Zeichen [SN] oder [S/N]: PP YY WW [D[nnnn]]
|
|
0x006A |
107 |
3 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
n.z. |
J |
03, 100–4 |
Gateway-Hardwareversion mit 6 ASCII-Zeichen, gültig bis zur Firmwareversion 001.008.007. Beispiel: V0.0.1 |
|
0x006D |
110 |
3 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
n.z. |
J |
03, 100–4 |
Gateway-Firmwareversion mit 6 ASCII-Zeichen, gültig bis zur Firmwareversion 001.008.007. Beispiel: V1.4.5 |
|
0x0078 |
121 |
6 |
R |
– |
– |
ASCII |
– |
n.z. |
N |
03, 100–4 |
Gateway-Firmwareversion mit 11 ASCII-Zeichen, gültig für eine Firmwareversion ab 001.008.007. Beispiel: 001.008.007 |
Status
|
Adresse |
Register |
Anz. |
RW |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Ungültiger Wert |
Gesich. |
Funktionscode |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0070 |
113 |
1 |
R |
– |
– |
BITMAP |
– |
0x0000 |
N |
01, 02, 03, 100–4 |
Status und Diagnoseregister des PowerTag Link-Gateways Bit 0 = 1: Anlaufphase Bit 1 = 1: Betriebsphase Bit 2 = 1: Betrieb mit Funktionsminderung Bit 3 = 1: Ausfallmodus Bit 12: Nicht verwendet Bit 13: E2PROM-Fehler Bit 14: RAM-Fehler Bit 15: FLASH-Fehler HINWEIS: Die
Bits 0 bis 3 sind exklusiv: Es wird jeweils immer nur ein Modus verwendet.
|
Datum und Uhrzeit
|
Adresse |
Register |
Anz. |
RW |
X |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Ungültiger Wert |
Gesich. |
Funktionscode |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0073 |
116 |
4 |
RW |
– |
– |
DATETIME |
(1) |
n.z. |
N |
03, 16, 100–4 |
Angabe von Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Millisekunde am PowerTag Link-Gateway |
|
(1) Siehe DATETIME. |
|||||||||||