Norme e caratteristiche certificate
TeSys island rispetta queste direttive e norme:
- Direttiva macchine 2006/42/CE:
-
EN ISO 13849-1: 2015
-
EN 62061: 2016 o IEC 62061: 2015 (edizione 1.2)
-
-
Sicurezza funzionale dei sistemi elettrici, elettronici ed elettronici programmabili legati alla sicurezza: IEC 61508 edizione 2: 2010
-
Sicurezza funzionale. Sistemi strumentali di sicurezza per il settore dell'industria di processo: IEC 61511 edizione 2: 2016
-
Le funzioni categoria stop 0 e categoria stop 1 di TeSys island rispettano la norma EN/IEC 60204-1.
Nel canale singolo, le prestazioni migliori per queste funzioni sono le seguenti:
-
Livello prestazioni "d" Categoria 2 ai sensi della norma EN ISO 13849-1
-
SIL* Capacità 2 conforme alla norma IEC 61508 ed. 2 e IEC 61511 ed. 2
-
Capacità SIL CL 2 conforme alla norma EN 62061 ed. 1
Nel canale doppio, le prestazioni migliori per queste funzioni sono le seguenti:
-
Livello prestazioni "e" Categoria 4 ai sensi della norma EN ISO 13849-1.
-
Capacità SIL 3 conforme alla norma IEC 61508 ed. 2 e IEC 61511 ed. 2
-
Capacità SIL CL 3 conforme alla norma EN 62061: 2016 o IEC 62061: 2015 (edizione 1.2)
TeSys island è progettato in modo da supportare diversi livelli di prestazioni di sicurezza funzionale e livelli di integrità della sicurezza a seconda dell'architettura di cablaggio ed è conforme alle caratteristiche di sicurezza funzionale seguenti:
Caratteristiche della sicurezza funzionale
|
Funzione |
Funzione di stop legata alla sicurezza |
|
|
Posizione di fallback |
Contattore aperto |
|
|
Tempo di risposta (caso peggiore) |
145 ms |
|
|
Categoria stop EN/IEC 60204-1 |
Cat. 0/Cat. 1 |
|
|
Direttiva macchine |
Sì |
|
|
Architettura del sistema TeSys island |
Canale singolo |
Canale doppio |
|
Livello prestazioni EN ISO 13849-1 |
PL c, d |
PL c, d, e |
|
Categoria cablaggio ISO 13849- 1 |
Cat 1, 2 |
Cat 3, 4 |
|
SIL CL EN 62061 |
SIL CL 2 |
SIL CL 3 |
|
SIL IEC 61508 / IEC 61511 |
SIL 2 |
SIL 3 |
La certificazione relativa alla sicurezza funzionale è accessibile su www.se.com/tesys/.