Normas e características certificadas
O TeSys island segue as seguintes diretivas e normas:
- Diretiva de máquinas 2006/42/CE:
-
EN ISO 13849-1: 2015
-
EN 62061: 2016 ou IEC 62061: 2015 (edição 1.2)
-
-
Segurança funcional de sistemas elétricos/eletrônicos/eletrônicos programáveis relacionados à segurança: IEC 61508 edição 2: 2010
-
Segurança funcional – Sistemas instrumentados de segurança para o setor da indústria de processos: IEC 61511 edição 2: 2016
-
As funções de Categoria de parada 0 e Categoria de parada 1 do TeSys island seguem a EN/IEC 60204-1.
Em monocanal, os desempenhos mais altos dessas funções são:
-
Categoria 2 com Nível de desempenho “d” em conformidade com a EN ISO 13849-1
-
SIL* Capacidade 2 em conformidade com a IEC 61508 Ed 2 e a IEC 61511 Ed 2
-
Capacidade SIL CL 2 em conformidade com a EN 62061 Ed 1
Em duplo canal, os desempenhos mais altos dessas funções são:
-
Categoria 4 com Nível de desempenho “e” em conformidade com a EN ISO 13849-1
-
Capacidade SIL 3 em conformidade com a IEC 61508 Ed 2 e a IEC 61511 Ed 2
-
Capacidade SIL CL 3 em conformidade com a EN 62061: 2016 ou IEC 62061: 2015 (edição 1.2)
O TeSys island foi projetado para dar suporte a diferentes níveis de desempenho de segurança funcional e de integridade de segurança, dependendo de sua arquitetura de fiação, e é compatível com as características de segurança funcional descritas na tabela a seguir.
Características de segurança funcional
|
Função |
Função de parada relacionada à segurança |
|
|
Posição de fallback |
Contator aberto |
|
|
Tempo de resposta (pior cenário) |
145 ms |
|
|
Categoria de parada EN/IEC 60204-1 |
Cat. 0/Cat. 1 |
|
|
Diretiva de máquinas |
Sim |
|
|
Arquitetura de sistema do TeSys island |
Monocanal |
Duplo canal |
|
Nível de desempenho EN ISO 13849-1 |
PL c, d |
PL c, d, e |
|
Categoria de fiação ISO 13849-1 |
Cat. 1, 2 |
Cat. 3, 4 |
|
SIL CL EN 62061 |
SIL CL 2 |
SIL CL 3 |
|
SIL IEC 61508/IEC 61511 |
SIL 2 |
SIL 3 |
O certificado de segurança funcional pode ser acessado em www.se.com/tesys/.