Normas y características con certificación
TeSys island cumple las siguientes directivas y normas:
- Directiva sobre máquinas 2006/42/CE:
-
EN ISO 13849-1: 2015
-
EN 62061: 2016 o IEC 62061: 2015 (ed. 1.2)
-
-
Seguridad funcional de los sistemas relacionados con la seguridad eléctricos / electrónicos / electrónicos programables: IEC 61508 ed. 2: 2010
-
Seguridad funcional – Sistemas de seguridad instrumentados para el sector de la industria de procesos: IEC 61511 ed. 2: 2016
-
Las funciones de Categoría de parada 0 y Categoría de parada 1 de TeSys island cumplen la norma EN/IEC 60204-1.
En canal único, los rendimientos más altos para esas funciones son:
-
Nivel de rendimiento “d” Categoría 2 de conformidad con EN ISO 13849-1
-
SIL* Capacidad 2 de conformidad con las normas IEC 61508 Ed 2 e IEC 61511 Ed 2
-
Capacidad SIL CL 2 de conformidad con EN 62061 Ed 1
En doble canal, los rendimientos más altos para esas funciones son:
-
Nivel de rendimiento “e” Categoría 4 de conformidad con EN ISO 13849-1
-
Capacidad SIL 3 de conformidad con IEC 61508 Ed 2 e IEC 61511 Ed 2
-
Capacidad SIL CL 3 de conformidad con EN 62061: 2016 o IEC 62061: 2015 (ed. 1.2)
TeSys island está diseñada para admitir distintos niveles de rendimiento de seguridad funcional y niveles de integridad de la seguridad dependiendo de su arquitectura de cableado, y es conforme a las características de seguridad funcional descritas en la siguiente tabla.
Características de seguridad funcional
|
Función |
Función de parada relacionada con la seguridad |
|
|
Posición de repliegue |
Contactor abierto |
|
|
Tiempo de respuesta (peor caso) |
145 ms |
|
|
Categoría de parada según la norma EN/IEC 60204-1 |
Cat. 0 / Cat. 1 |
|
|
Directiva sobre máquinas |
Sí |
|
|
Arquitectura del sistema de TeSys island |
Canal único |
Doble canal |
|
Nivel de rendimiento EN ISO 13849-1 |
PL c, d |
PL c, d, e |
|
Categoría de cableado según la norma ISO 13849-1 |
Cat. 1, 2 |
Cat. 3, 4 |
|
SIL CL EN 62061 |
SIL CL 2 |
SIL CL 3 |
|
SIL IEC 61508 / IEC 61511 |
SIL 2 |
SIL 3 |
El certificado de seguridad funcional puede consultarse en www.se.com/tesys/.