Starter SIL
I dati seguenti consentono di definire il livello di prestazioni per gli starter SIL*.
|
B10: 1.000.000 |
|
% di guasti pericolosi*: 73% |
|
B10d: 1.369.863 |
Supponendo un numero di operazioni = 131.400 cicli/anno (media di 15 cicli/ora)
La tabella seguente contiene i valori calcolati dello starter SIL:
Starter SIL nel canale singolo
|
Categoria cablaggio* |
SFF |
HFT |
MTTFd (anni) |
CC |
|---|---|---|---|---|
|
Categoria 1 |
27% |
0 |
100 anni |
Non pertinente |
|
Categoria 2: monitoraggio diretto |
90% |
0 |
100 anni |
≥ 90% |
Starter SIL nel canale doppio
| Categoria di cablaggio | SFF | HFT | MTTFd (anni) | CC |
|
Categoria 3 |
27% |
0 |
100 anni |
≥ 90% |
|
Categoria 4 |
90% |
0 |
100 anni |
≥ 99% |
Il rapporto tra PFHd e PFD degli starter SIL, a seconda dell'architettura e dell'intervallo di prova, viene indicato nella tabella seguente:
Starter SIL: PFHd e PFD
|
Categoria di cablaggio |
PFH (IEC 61508) |
PFD (IEC
61508) |
PFD (IEC
61508) |
|---|---|---|---|
|
Categoria 1 |
1.10E-06 |
4.80E-02 |
4.82E-03 |
|
Categoria 2: monitoraggio diretto |
1.10E-06 |
4.82E-03 |
5.06E-04 |
|
Categoria 3 |
4.5E-09 |
- |
1.30E-04 |
|
Categoria 4 |
2.5E-10 |
- |
2.5E-06 |
Requisiti architetturali definiti in IEC 61508-2 tabella 3 e EN 62061 tabella 5 conformi ai livelli fino a SIL 2.
Architettura di categoria 2 necessaria per soddisfare i vincoli architetturali SIL 2 (conseguiti tramite il monitoraggio diretto Mirror In/Mirror Out).