Normes et caractéristiques certifiées
TeSys island suit les directives et normes suivantes :
- Directive Machines 2006/42/CE :
-
EN ISO 13849-1 : 2015
-
EN 62061 : 2016 ou CEI 62061 : 2015 (édition 1.2)
-
-
Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité : CEI 61508 édition 2 : 2010
-
Sécurité fonctionnelle – Systèmes instrumentés de sécurité pour le secteur de l’industrie de procédé : CEI 61511 édition 2 : 2016
-
Les fonctions de Catégorie d’arrêt 0 et de Catégorie d’arrêt 1 TeSys island suivent la norme EN/CEI 60204-1.
En monocanal, les performances les plus élevées pour ces fonctions sont :
-
Niveau de performance « d », Catégorie 2 selon EN ISO 13849-1
-
SIL* Capacité 2 selon CEI 61508 éd. 2 et CEI 61511 éd. 2
-
Capacité SIL CL 2 selon EN 62061 éd. 1
En bicanal, les performances les plus élevées pour ces fonctions sont :
-
Niveau de performance « e », Catégorie 4 selon EN ISO 13849-1
-
Capacité SIL 3 selon CEI 61508 éd. 2 et CEI 61511 éd. 2
-
Capacité SIL CL 3 selon EN 62061 : 2016 ou CEI 62061 : 2015 (édition 1.2)
TeSys island est conçu pour prendre en charge différents niveaux de performance de sécurité fonctionnelle et d’intégrité de la sécurité en fonction de son architecture de câblage. Les caractéristiques de sécurité fonctionnelle mises en œuvre sont décrites dans le tableau suivant.
Caractéristiques fonctionnelles de sécurité
|
Fonction |
Fonction d’arrêt de sécurité |
|
|
Position de repli |
Contacteur ouvert |
|
|
Temps de réponse (pire des cas) |
145 ms |
|
|
Catégorie d’arrêt EN/CEI 60204-1 |
Cat. 0 / Cat. 1 |
|
|
Directive Machines |
Yes |
|
|
Architecture du système TeSys island |
Monocanal |
Bicanal |
|
Niveau de performance EN ISO 13849-1 |
PL c, d |
PL c, d, e |
|
Catégorie de câblage ISO 13849-1 |
Cat 1, 2 |
Cat 3, 4 |
|
SIL CL EN 62061 |
SIL CL 2 |
SIL CL 3 |
|
SIL CEI 61508 / CEI 61511 |
SIL 2 |
SIL 3 |
Le certificat de sécurité fonctionnelle est disponible sur www.se.com/tesys/.