8536IB1904RU-03

Данные о надежности

Справочные сведения о стандартах функции безопасности

SIL* Функция останова имеет приоритет относительно останова, запускаемого по эксплуатационным соображениям (EN ISO 13849-1, 5.2.1).

Уровень производительности зависит от категории электроснабжения*, MTTFd и DCсред.

На следующей диаграмме показано положение системы TeSys™ island в зависимости от требований к категории.

Положение TeSys island в зависимости от требований к категории

Упрощенная процедура оценки уровня эффективности (PL), обеспечиваемого связанными с безопасностью элементами систем управления (SRP/CS)

Категория

B

1

2

2

3

3

4

DCavg

нет

нет

низкое

среднее

низкое

среднее

высокое

MTTFd каждого канала

Низк.

a

Не покрывает

a

b

b

c

Не покрывает

Средн.

b

Не покрывает

b

c

c

d

Не покрывает

Высок.

Не покрывает

c

v

d

d

d

e

Согласно архитектуре TeSys island и категории электроснабжения основные показатели (DCavg, MTTFd, PL) системы TeSys island соответствуют значениям, показанным в таблице ниже.

Значения основных показателей для одно- и двухканальной архитектуры

Архитектура системы TeSys island

Категория

Сохранение работоспособности при единичном отказе*

DCavg

MTTFd каждого канала

Целевой уровень PL

Одноканальная

1

Нет

Нет

Высок. (≥ 30 лет)

c

2

Нет

От низк. (≥ 60 %) до средн. (≥ 90 %)

От низк. (≥ 3 лет) до высок. (≥ 30 лет)

c, d

Двухканальная

3

Да

c, d, e

4

Да

Высок (≥ 99 %)

Высок. (≥ 30 лет)

e

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.