8536IB1904RU-03

Пускатель SIL

Для определения уровня производительности пускателей SIL* используются следующие данные.

B10: 1 000 000

% опасных отказов*: 73 %

B10: 1 369 863

Предполагая, что количество операций = 131 400 цикл/год (в среднем 15 цикл/час)

Рассчитанные значения для пускателя SIL приведены в следующих таблицах:

Пускатель SIL в одноканальной схеме

Категория электроснабжения*

SFF

HFT

MTTFd (лет)

DC

Категория 1

27%

0

100 лет

Не касается

Категория 2 — непосредственный мониторинг

90%

0

100 лет

≥ 90%

Пускатель SIL в двухканальной схеме

Категория электроснабжения SFF HFT MTTFd (лет) DC

Категория 3

27%

0

100 лет

≥ 90%

Категория 4

90%

0

100 лет

≥ 99 %

Соответствие показателей PFHd и PFD пускателей SIL, зависящее от архитектуры и интервала испытаний, приведено в следующей таблице:

Пускатели SIL — PFHd и PFD

Категория электроснабжения

PFH (МЭК 61508)

PFD (МЭК 61508)
Ti = 10 лет*

PFD (МЭК 61508)
Ti = 5 лет*

Категория 1

1,10E-06

4,80E-02

4,82E-03

Категория 2 — непосредственный мониторинг

1,10E-06

4,82E-03

5,06E-04

Категория 3

4,5E-09

1,30E-04

Категория 4

2,5E-10

2,5E-06

Архитектурные требования, приведенные в табл. 3 МЭК 61508-2 и в табл. 5 EN 62061, выполнены для уровней до SIL 2.

Для удовлетворения архитектурных ограничений уровня SIL 2 необходима архитектура категории 2 (реализуется посредством прямого мониторинга «зеркальный вход/выход»).

Примечание: Обнаружение отказа и осуществление соответствующих мер реагирования на отказ должно осуществляться до отработки опасной ситуации связанной с безопасностью функцией управления.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.