2508_Wiser_KNX

Termostat med driftsmoduser og vifte

KONTROLLER

Innstillinger

Generelt-fanen

Obligatoriske felt

Valgfrie felt

Tittel

Min-verdi for settpunkt

Mak-verdi for settpunkt

Skjul fra appen og alle andre eksterne tjenester (avkrysningsboks)

Vifte trinn 1 - 6

Talestyring (avkrysningsboks)

Navn på termostat

Navn på duggpunktalarm

Settpunkt trinn

Overstyring av auto-modus ved verdi (0-255)

Overstyring av auto-modus av-verdi (0-255)

Bruk egendefinerte driftsmoduser (avkrysningsboks)

  • Modusnavn
  • Modusverdi

  • Modusstatus


Objekter

Obligatoriske felt

Beskrivelse

Valgfrie felt

Beskrivelse

Aktuell temperatur

Aktuell målt temperatur for widgeten (inngangsverdi)

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Driftsmodusinngang

Driftsmodus som widgeten skriver som standard når følgende symboler brukes:

  • Symbol 1 = verdi 1

  • Symbol 2 = verdi 2

  • Symbol 3 = verdi 3

  • Symbol 4 = verdi 4

DPT_1-byte usignert int (05.010)

Aktuell settpunkt temperaturutgang

Utgangsverdi endret av widgeten

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Termostatstatus, varsel

1 byte statusobjekt som tolker verdier:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Nattmodus

  • Bit 3: Frost-/varmebeskyttelse

  • Bit 4: Duggpunktalarm

  • Bit 5: Oppvarming/kjøling

DPT_1-byte usignert int (05.010)

Gjeldende innstilt temperaturinngang

Inngangsverdi endret av ekstern enhet (tilbakemeldingsfelt)

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Slå termostaten på/av

Kontrollobjekt for termostat på/av

DPT_Switch (01.001) eller DPT_1-bit (01.0)

   

Slå status for termostaten på/av

Tilbakemeldingsobjekt for termostat på/av

DPT_Switch (01.001) eller DPT_1-bit (01.0)

   

Status for termostat HVAC

Tilbakemeldingsobjekt; verdiene tilsvarer inngangen for driftsmodus.

DPT_1-byte usignert int (05.010)

   

Oppvarming/kjøling

Kontrollobjekt for å kontrollere oppvarming/kjøling (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Status oppvarming/kjøling

Tilbakemeldingsobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Frostalarm

Tilbakemeldingsobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Duggpunktalarm

Tilbakemeldingsobjekt (1-bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Batterinivå

Valgfritt tilbakemeldingsobjekt

DPT_Skala (05.001)

   

Batterivarsel

Valgfritt tilbakemeldingsobjekt

DPT_1-bit (01.0)

   

Er aktiv

Systemet varmer/kjøler aktivt

DPT_1-bit (01.0)

   

Enhetsstatus objekt

Valgfritt tilbakemeldingsobjekt

DPT_1-bit (01.0)

   

Viftehastighet

Kontrollobjekt for å kontrollere viftehastigheten i %

DPT_Skala (05.001)

   

Status viftehastighet

Tilbakemeldingsobjekt for widgeten

DPT_Skala (05.001)

   

Vifte manuell modus

1-bits kontrollobjekt:

  • 1 = manuell

  • 0 = automatisk

DPT_Bryter (1.001)


Widget Touch

Termostat

Termostat Danfoss


MOBIL APP

App widget

Kontrollskjermer

Bare obligatoriske felt

Modus, vifte og av/på-bryter konfigurert

Modus, vifte, av/på-bryter og varme-/kjølekontroll konfigurert

KONTROLLSKJERMELEMENTER


Aktuell temperatur

  • Vises øverst på skjermen.

  • Verdien leses direkte fra KNX-datapunktet.

  • Enhetene vises i °C eller °F, avhengig av systeminnstillingene.


Statussymbol – Oppvarming/kjøling

  • Et dynamisk symbol indikerer gjeldende driftsstatus.

  • Symbol endres basert på forholdet mellom gjeldende temperatur og innstilt temperatur, samt valgte modus:

Betingelse

Modus

Symbol

Aktuell temperatur > Innstilt verdi

Kjøling

Aktuell temperatur > Innstilt verdi

Oppvarming

Aktuell temperatur < Settpunkt

Kjøling

Aktuell temperatur < Settpunkt

Oppvarming


Settpunktstemperatur

  • Viser aktuell måltemperatur.

  • Verdien leses fra datapunktet.

  • Vises i °C eller °F.


Modusknapp

  • Viser aktiv modus (f.eks. Comfort, Eco, Natt).

  • Trykk på modussymbolet for å åpne skjermbildet for valg av modus.


  • Velg ønsket modus og trykk på Still inn for å bekrefte.


Vifteknapp

  • Viser gjeldende viftestatus:

    • PÅ (med valgte modus)

    • AV

    • Automatisk

  • Trykk på viftesymbolet for å åpne skjermbildet for valg av viftemodus.


  • Velg ønsket viftemodus og trykk påAngi.

  • For å slå av viften må du velge bort modusen som er aktiv for øyeblikket.


Bryter for veksling mellom Kjøling/Oppvarming

  • En enkel bryter som veksler mellom kjøle- og oppvarmingsmodusene.


På/Av-knapp

  • På/Av-knappen styrer termostatens status tilstand. Den slår RTU (romtemperaturenheten) på eller av. Denne knappen styrer ikke noen aktuatorer direkte, men deaktiverer logikken inne i aktuatoren slik at RTU ikke fungerer.

  • Når knappen er PÅ, er alle interaktive elementer (knapper, glidebrytere) aktive.

  • Når knappen er AV, blir widgeten inaktiv og innstillingene kan ikke endres.

  • På/Av-knappen kan tilordnes for å styre andre funksjoner, slik som oppvarming/kjøling. Hvis den for eksempel er tilordnet til klimaanlegg (oppvarming/kjøling), vil det å slå den AV stoppe klimaanlegget til den slås på igjen.

  • Selv når av/på-knappen er satt til AV, fortsetter funksjoneneFølg tidsplan og Administrer tidsplan å fungere som vanlig.

    MERK: Denne funksjonen er kun tilgjengelig i den generiske termostaten. Dette støttes ikke for Danfoss-termostaten eller VDC-termostaten.

Tilpassede moduser

Termostaten lar deg konfigurere opptil seks tilpassede moduser, og dette utvider funksjonen utover standardmodusene slik som Comfort, Standby, eller Hvilemodus. Disse tilpassede modusene er nyttige for å tilpasse termostatens funksjon til spesifikke brukerbehov eller scenarier.

Hver tilpasset modus må inneholde:

  • Et unikt navn – brukes til å identifisere modusen i appen.

  • En modusverdi – verdien som sendes til systemet når modusen aktiveres.

  • En modusstatus – en statusverdi som brukes til tilbakemelding eller logikk i systemet.

Legge til og administrere moduser

  • For å legge til en ny modus klikker du på knappen Legg til ny modus.

  • Fyll ut feltene Modusnavn, Modusverdi og Modusstatus.

  • For å fjerne en modus klikker du på Fjern denne modusen ved siden av den spesifikke modusen du ønsker å slette.

Bruk av tilpassede moduser er valgfritt – de aktiveres ved å hake av i boksen Bruk tilpassede moduser i termostatens Generelle innstillinger.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.