2508_Wiser_KNX

Termostat for ventilstyring (VDC)

KONTROLLER

Innstillinger

Generelt

Obligatoriske felt

Valgfrie felt

Tittel

Skjul fra app og alle andre eksterne tjenester (avkrysningsboks)

Navn på termostat

Navn på duggpunktalarm

Talestyring (avkrysningsboks)

Trinn for forskyvning (hvis ikke angitt, 0,5 K)

Settpunkt / min-verdi for forskyvning

Settpunkt / maks-verdi for forskyvning

Bruk egendefinerte modi (avkrysningsboks)

  • Modusnavn
  • Modusverdi

  • Modusstatus


Objekter

Obligatoriske felt

Beskrivelse

Valgfrie felt

Beskrivelse

Aktuell temperatur

Aktuell målt temperatur for widgeten (inngang)

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Driftsmodusinngang

Modus angitt av widget

DPT_1-byte usignert int (05.010)

Aktuell nominell verdi utgang

Utgangsverdi endret av widgeten

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Termostatstatus, varsel

1 byte statusobjekt som tolker verdier:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Nattmodus

  • Bit 3: Frost-/varmebeskyttelse

  • Bit 4: Duggpunktalarm

  • Bit 5: Oppvarming/kjøling

DPT_1-byte usignert int (05.010)

Aktuell settpunktinngang (absolutt modus) / grunnleggende settpunkt (relativ modus)

Inngangsverdi endret av ekstern enhet (tilbakemeldingsfelt)

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Status for termostat HVAC

Tilbakemeldingsobjekt; verdiene tilsvarer inngangen for driftsmodus.

DPT_1-byte usignert int (05.010)

Forhåndsinnstilt settpunktsforskyvning (relativ modus)

Forhåndsdefinert forskyvningsverdi

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Er aktiv

For tiden ikke støttet.

DPT_1-bit (01.0)

Aktuell settpunktsforskyvning (relativ modus)

Aktuell forskyvningsverdi

DPT_Verdi_Temp (9,001)

Duggpunktalarm

Feedback objekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Frostalarm

Feedback objekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Overgang til oppvarming/kjøling

Kontrollobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

Touch widget

Termostat VDC


MOBIL APP

App widget


Kontrollskjermer

Med objekter for absoluttverdi og driftsmoduser

Med objekter for relativ verdi og driftsmoduser

KONTROLLSKJERMELEMENTER


Aktuell temperatur

  • Vises øverst på skjermen.

  • Verdien leses direkte fra KNX-datapunktet.

  • Enhetene vises i °C eller °F avhengig av systeminnstillinger.


Statussymbol – Oppvarming/Kjøling

  • Et dynamisk symbol viser aktuell driftsstatus.

  • Symbolet endres basert på forholdet mellom aktuell temperatur og innstilt temperatur, samt valgt modus:

Betingelse

Modus

Symbol

Aktuell temperatur > Innstilt verdi

Kjøling

Aktuell temperatur > Innstilt verdi

Oppvarming

Aktuell temperatur < Settpunkt

Kjøling

Aktuell temperatur < Settpunkt

Oppvarming


Settpunktstemperatur

  • Viser aktuell måltemperatur.

  • Verdien leses fra datapunktet.

  • Vises i °C eller °F.


Modusknapp

  • Viser aktiv modus (f.eks. Komfort, Eco, Natt).

  • Trykk på modussymbolet for å åpne skjermbildet for valg av modus.


  • Velg ønsket modus og trykk på Still inn for å bekrefte.


Veksler mellom Kjøling/Oppvarming

  • En enkel bryter som veksler mellom kjøle- og oppvarmingsmodusene.


Tilpassede moduser

VDC-termostaten lar deg konfigurere opptil seks tilpassede moduser, og dette utvider funksjonen utover standardmodusene som Comfort, Standby eller Sleep. Disse tilpassede modusene er nyttige for å tilpasse termostatens funksjon til spesifikke brukerbehov eller scenarier.

Hver tilpasset modus må inneholde:

  • Et unikt navn – brukes til å identifisere modusen i appen.

  • En modusverdi – verdien som sendes til systemet når modusen aktiveres.

  • En modusstatus – en statusverdi som brukes til tilbakemelding eller logikk i systemet.

Legge til og administrere moduser

  • For å legge til en ny modus klikker du på knappen Legg til ny modus.

  • Fyll ut feltene Modusnavn, Modusverdi og Modusstatus.

  • For å fjerne en modus klikker du på Fjern denne modusen ved siden av den spesifikke modusen du ønsker å slette.

Bruk av tilpassede moduser er valgfritt – de aktiveres ved å hake av i boksen Bruk tilpassede moduser i Generelle innstillinger for termostaten.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.