2508_Wiser_KNX

Wiser KNX Home Energy Management System (HEMS)

Dette kapitlet veileder installatøren gjennom oppsett av kontroller for å aktivere energiovervåking i mobil app.

Den krever at systemintegrator eller installatør kjenner det generelle oppsettet av kontrolleren, som involverer igangkjøring av enheten og KNX-objekt-administrasjon.

Mobil app og energistyring gir informasjon om hjemmeforbruk, solenergiproduksjon, faktisk strømflyt osv. Den kan også gi opplysninger om energikostnader og CO2-påvirkning.


Nødvendige innstillinger og installasjoner:

  1. Energiovervåkingsenheter, som beskrevet under, må installeres, kobles til kontrolleren og kjøres i gang:

    Enheter

    Eksempler

    Modbus eller KNX energimålere

    • Schneiders KNX energimåler REG-K/3x230V/16A (MTN6600-0603)

    • Schneiders iEM3150 energimåler - 63 A - Modbus (A9MEM3150)

    • iEM3155 energimåler - 63 A - Modbus (A9MEM3155)

    Power Tag Modbus

    • Energisensor

    • PowerTag Resi9 80A 6xLN Modbus 1-fase (R9M80X6M) med 80 A strømtransformatorer (R9MCT80)

    Du finner mer informasjon her: Energimålere som støttes.

    Finn ut mer om hvordan du oppretter en Modbus-profil i kontrollerens brukerveiledning here.

    Power Tag Link og A9 Power Tags

    • Acti9 PowerTag Link - trådløs til Modbus TCP/IP-konsentrator (A9XMWD20)

    • Acti9 PowerTag Link HD - trådløs til Modbus TCP/IP-konsentrator (A9XMWD100)

    • Power Tags:

      • A9MEM1521

      • A9MEM154

      • A9MEM1561

    Finn ut mer om hvordan du oppretter en Modbus-profil i styringens brukerveiledning here.

    KNX-aktuatorer med strømdeteksjon

    • KNX binærutgang REG-K/4x230/16 w (MTN647595)

    • KNX binærutgang REG-K/8x230/16 w (MTN647895)

    • KNX binærutgang - REG-K/12x230/16 (MTN648493)

    Modbus solcelle-vekselrettere

    Støttes for øyeblikket:

    • Kostal Plenticore

    • Solax X3 G4

    Du finner mer informasjon her: Støttede solcellevekselrettere

    Finn ut mer om hvordan du oppretter en Modbus-profil i kontrollerens brukerveiledning her.

    Andre enheter med alternativer for energiovervåking støttet av KNX og/eller kontrolleren

    • Smart-plugg

    • Smart-stikk

  2. Energi plugin må være installert og konfigurert. Den er tilgjengelig i kontrollerens markedsplass og utformet for å kartlegge energidata fra enhetene som er beskrevet over.

  3. Mobil app som er installert på mobiltelefonen din (nyeste versjon er tilgjengelig på Google Playstore og Apple Appstore), ), og den gyldige kontoen som er knyttet til kontrolleren.

  4. Du må stille inn kontroller lokasjon i mobil app (se mer i Hjemmeadministrasjon).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.