2508_Wiser_KNX

Termostat med driftlägen och fläkt

STYRENHET

Inställningar

Allmän flik

Obligatoriska fält

Valfria fält

Rubrik

Min. börvärde

Max. börvärde

Dölj från mobilappen och alla andra fjärrtjänster (kryssruta)

Fläktsteg 1–6

Röststyrning (kryssruta)

Termostatens rubrik

Daggpunktslarmets rubrik

Börvärdessteg

Värde för åsidosättning av autoläge på (0–255)

Värde för åsidosättning av autoläge av (0–255)

Använd anpassade driftlägen (kryssruta)

  • Lägesnamn
  • Lägesvärde

  • Lägesstatus


Objekt

Obligatoriska fält

Beskrivning

Valfria fält

Beskrivning

Aktuell temperatur

Aktuell uppmätt temperatur för widgeten (inmatningsvärde)

DPT_Value_Temp (9.001)

Driftlägets ingång

Driftläge som widgeten skriver som standard när följande ikoner används:

  • Ikon 1 = värde 1

  • Ikon 2 = värde 2

  • Ikon 3 = värde 3

  • Ikon 4 = värde 4

DPT_1-byte osignerat heltal (05.010)

Utgång för aktuell börtemperatur

Utgångsvärde ändrat av widgeten

DPT_Value_Temp (9.001)

Termostatstatus, varning

1-byte statusobjekt som tolkar värden:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Nattläge

  • Bit 3: Frost-/värmeskydd

  • Bit 4: Daggpunktslarm

  • Bit 5: Värme/kyla

DPT_1-byte osignerat heltal (05.010)

Ingång för aktuell börtemperatur

Inmatningsvärde ändrat av extern enhet (återkopplingsfält)

DPT_Value_Temp (9.001)

Slå på/stäng av termostat

Styrobjekt för termostat på/av

DPT_Switch (01.001) eller DPT_1-bit (01.0)

   

Slå på/stäng av termostatstatus

Återkopplingsobjekt för termostat på/av

DPT_Switch (01.001) eller DPT_1-bit (01.0)

   

Termostat HVAC-status

Återkopplingsobjekt; värdena motsvarar driftslägets ingång.

DPT_1-byte osignerat heltal (05.010)

   

Värme/kyla

Styrobjekt för styrning av värme/kyla (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Status för värme/kyla

Återkopplingsobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Frostlarm

Återkopplingsobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Daggpunktslarm

Återkopplingsobjekt (1-bit)

DPT_1 bit (01.0)

   

Batterinivå

Valfritt återkopplingsobjekt

DPT_Scale (05.001)

   

Batterivarning

Valfritt återkopplingsobjekt

DPT_1-bit (01.0)

   

Är aktiv

Systemet värmer/kyler aktivt

DPT_1-bit (01.0)

   

Enhetsstatusobjekt

Valfritt återkopplingsobjekt

DPT_1-bit (01.0)

   

Fläkthastighet

Styrobjekt för att styra fläkthastigheten i %

DPT_Scale (05.001)

   

Fläkthastighetsstatus

Återkopplingsobjekt för widgeten

DPT_Scale (05.001)

   

Manuellt fläktläge

1-bitars styrobjekt:

  • 1 = manuell

  • 0 = automatisk

DPT_Switch (1.001)


Touch-widget

Termostat

Termostat Danfoss


MOBILAPP

Appwidget

Kontrollskärmar

Endast obligatoriska fält

Läge, fläkt och strömbrytare konfigurerade

Läge, fläkt, strömbrytare och styrning av värme/kyla konfigurerade

KONTROLLSKÄRMENS ELEMENT


Aktuell temperatur

  • Visas längst upp på skärmen.

  • Värdet läses direkt från KNX-datapunkten.

  • Enheter visas i °C eller °F, beroende på systeminställningarna.


Statusikon – värme/kyla

  • En dynamisk ikon visar det aktuella driftläget.

  • Ikonen ändras beroende på förhållandet mellan aktuell temperatur och börvärdet samt det valda läget:

Villkor

Läge

Ikon

Aktuell temperatur > Börvärde

Kyla

Aktuell temperatur > Börvärde

Värme

Aktuell temperatur < Börvärde

Kyla

Aktuell temperatur < Börvärde

Värme


Börtemperatur

  • Visar aktuell måltemperatur.

  • Värdet läses från datapunkten.

  • Visas i °C eller °F.


Lägesknapp

  • Visar det aktuella läget (t.ex. Komfort, Eco, Natt).

  • Tryck på lägesikonen för att öppna skärmen för lägesval.


  • Välj önskat läge och tryck på Ange för att bekräfta.


Fläktknapp

  • Visar aktuell fläktstatus:

    • PÅ (med valt läge)

    • AV

    • Auto

  • Tryck på fläktikonen för att öppna skärmen för val av fläktläge.


  • Välj önskat fläktläge och tryck på Ange.

  • För att stänga av fläkten avmarkerar du det aktuella läget.


Växling mellan kyla/värme

  • En enkel växlingsknapp som växlar mellan kyl- och värmeläge.


På/Av-knapp

  • På/Av-knappen styr termostatens allmänna tillstånd. Den slår på eller stänger av RTU:n (rumstemperaturenheten). Denna knapp styr inte något ställdon direkt, utan inaktiverar logiken inuti ställdonet, vilket gör att RTU:n slutar fungera.

  • När knappen är på är alla interaktiva element (knappar, skjutreglage) aktiva.

  • När knappen är AV blir widgeten inaktiv och inställningarna kan inte ändras.

  • På/Av-knappen kan mappas för att styra andra funktioner, såsom värme/kylning. Om den till exempel är kopplad till luftkonditionering (värme/kyla) kommer luftkonditioneringen att stängas av när den stängs av och startas igen när den slås på igen.

  • Även när på/av-knappen är inställd på AV fortsätter funktionerna Följ schemat och Hantera schema att fungera som vanligt.

    OBS: Denna funktion är endast tillgänglig i den generiska termostaten. Det stöds inte för Danfoss-termostaten eller VDC-termostaten.

Anpassade lägen

Med termostaten kan du konfigurera upp till sex anpassade lägen, som utökar funktionaliteten utöver standardlägena som Komfort, Standbyläge, eller Viloläge. Dessa anpassade lägen är praktiska för att skräddarsy termostatens beteende efter specifika användarbehov eller scenarier.

Varje anpassat läge måste innehålla:

  • Ett unikt namn – används för att identifiera läget i appen.

  • Ett lägesvärde – det värde som skickas till systemet när läget aktiveras.

  • En lägesstatus – ett statusvärde som används för återkoppling eller logik i systemet.

Lägga till och hantera lägen

  • För att lägga till ett nytt läge klickar du på knappen Lägg till ett nytt läge.

  • Fyll i fälten Lägesnamn, Lägesvärde och Lägesstatus.

  • För att ta bort ett läge klickar du på Ta bort detta läge bredvid det specifika läge du vill ta bort.

Användning av anpassade lägen är valfritt – de aktiveras genom att markera rutan Använd anpassade lägen i termostatens inställningar Allmänt.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.