Hantera fjärråtkomst via SpaceLogic KNX Remote Service
Mobilappen gör det möjligt för användare med lämpliga åtkomsträttigheter att aktivera eller inaktivera inställningar för fjärråtkomst för sina styrenheter. Dessa inställningar är nödvändiga för säker fjärrkonfiguration och åtkomst via VPN-teknik.
Åtkomst till VPN-inställningar
Så här hanterar du VPN-inställningar:
-
Öppna mobilappen.
-
Navigera till: Inställningar > Hemhantering > välj din styrenhet.
VPN-inställningarna motsvarar direkt de konfigurationsalternativ som finns tillgängliga i Management Plugin på styrenheten.
Tillgängliga VPN-alternativ
Det finns två VPN-relaterade inställningar tillgängliga:|
App-inställning |
Motsvarande inställning i Management Plugin |
|---|---|
|
Fjärrkonfiguration av projekt |
WireGuard VPN |
|
Fjärrkontrollåtkomst |
OpenVPN |
Dessa alternativ är endast synliga om:
-
Du är Ägare av den valda styrenheten, eller
-
Du har åtkomstnivån Admin eller Systemintegrator.
Om din åtkomstnivå är Familj visas skärmen i standardformat utan dessa alternativ.
Förstå alternativen
Fjärrkonfiguration av projekt
Denna inställning gör det möjligt för din systemintegrator att säkert komma åt och konfigurera din KNX-installation på distans med hjälp av ETS eller eConfigure KNX, förutsatt att de abonnerar på Schneider Electrics tjänst SpaceLogic KNX Remote. Se användarmanualen för SpaceLogic KNX Remote som finns tillgänglig på här.
-
När funktionen är aktiverad upprättas en säker WireGuard VPN-tunnel mellan din styrenhet och integratorn via molnet.
-
Du kan inaktivera denna tunnel när som helst genom att stänga av strömbrytaren.
Fjärrkontrollåtkomst
Det här alternativet möjliggör säker fjärråtkomst till din styrenhet med hjälp av OpenVPN.
-
Precis som den tidigare inställningen kräver detta att din systemintegrator har ett aktivt abonnemang på SpaceLogic KNX Remote. Se användarmanualen för SpaceLogic KNX Remote som finns tillgänglig på här.
-
När funktionen är aktiverad kan fjärrkonfiguration utföras via en säker anslutning.
Detaljer om användargränssnittet
Felhantering
I vissa fall kan appen inte
hämta VPN-inställningarna från styrenheten. Om detta inträffar visas
följande meddelande:
"Det går inte att ladda tunnelinställningarna för fjärranslutningen från styrenheten. Försök igen senare."
När detta inträffar:
-
Båda VPN-alternativen visas som inaktiva (gråmarkerade).
-
Du kan försöka uppdatera skärmen genom att dra nedåt för att ladda om.
-
Om problemet kvarstår försöker du igen senare.