2508_Wiser_KNX

Termostat för ventildrivningsstyrenhet (VDC)

STYRENHET

Inställningar

Allmänt

Obligatoriska fält

Valfria fält

Rubrik

Dölj från mobilappen och alla andra fjärrtjänster (kryssruta)

Termostatens rubrik

Daggpunktslarmets rubrik

Röststyrning (kryssruta)

Steg för omkoppling (om inte inställt, i så fall 0,5 K)

Börvärde/min. omkopplingsvärde

Börvärde/max. omkopplingsvärde

Använd anpassade lägen (kryssruta)

  • Lägesnamn
  • Lägesvärde

  • Lägesstatus


Objekt

Obligatoriska fält

Beskrivning

Valfria fält

Beskrivning

Aktuell temperatur

Aktuell uppmätt temperatur för widgeten (inmatning)

DPT_Value_Temp (9.001)

Driftlägets ingång

Läge inställt av widget

DPT_1-byte osignerat heltal (05.010)

Aktuell börvärdesutmatning

Utgångsvärde ändrat av widgeten

DPT_Value_Temp (9.001)

Termostatstatus, varning

1-byte statusobjekt som tolkar värden:

  • Bit 0: Komfort

  • Bit 1: ECO

  • Bit 2: Nattläge

  • Bit 3: Frost-/värmeskydd

  • Bit 4: Daggpunktslarm

  • Bit 5: Värme/kyla

DPT_1-byte osignerat heltal (05.010)

Aktuell börvärdesinmatning (absolut läge)/allmänt börvärde (relativt läge)

Inmatningsvärde ändrat av extern enhet (återkopplingsfält)

DPT_Value_Temp (9.001)

Termostat HVAC-status

Återkopplingsobjekt; värdena motsvarar driftslägets ingång.

DPT_1-byte osignerat heltal (05.010)

Förinställd börvärdesomkoppling (relativt läge)

Fördefinierat omkopplingsvärde

DPT_Value_Temp (9.001)

Är aktiv

Stöds för närvarande inte.

DPT_1-bit (01.0)

Aktuell börvärdesomkoppling (relativt läge)

Aktuellt omkopplingsvärde

DPT_Value_Temp (9.001)

Daggpunktslarm

Återkopplingsobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Frostlarm

Återkopplingsobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

   

Omkoppling av värme/kyla

Kontrollobjekt (1-bit)

DPT_1-bit (01.0)

Touch-widget

Termostat VDC


MOBILAPP

Appwidget


Kontrollskärmar

Med objekt för absolutvärdes- och driftlägen

Med objekt för relativvärdes- och driftlägen

KONTROLLSKÄRMENS ELEMENT


Aktuell temperatur

  • Visas längst upp på skärmen.

  • Värdet läses direkt från KNX-datapunkten.

  • Enheter visas i °C eller °F, beroende på systeminställningarna.


Statusikon – värme/kyla

  • En dynamisk ikon visar det aktuella driftläget.

  • Ikonen ändras beroende på förhållandet mellan aktuell temperatur och börvärdet samt det valda läget:

Villkor

Läge

Ikon

Aktuell temperatur > Börvärde

Kyla

Aktuell temperatur > Börvärde

Värme

Aktuell temperatur < Börvärde

Kyla

Aktuell temperatur < Börvärde

Värme


Börtemperatur

  • Visar aktuell måltemperatur.

  • Värdet läses från datapunkten.

  • Visas i °C eller °F.


Lägesknapp

  • Visar det aktuella läget (t.ex. Komfort, Eco, Natt).

  • Tryck på lägesikonen för att öppna skärmen för lägesval.


  • Välj önskat läge och tryck på Ange för att bekräfta.


Växling mellan kyla/värme

  • En enkel växlingsknapp som växlar mellan kyl- och värmeläge.


Anpassade lägen

Med VDC-termostaten kan du konfigurera upp till sex anpassade lägen, som utökar funktionaliteten utöver standardlägena som Komfort, Standby, eller Viloläge. Dessa anpassade lägen är praktiska för att skräddarsy termostatens beteende efter specifika användarbehov eller scenarier.

Varje anpassat läge måste innehålla:

  • Ett unikt namn – används för att identifiera läget i appen.

  • Ett lägesvärde – det värde som skickas till systemet när läget aktiveras.

  • En lägesstatus – ett statusvärde som används för återkoppling eller logik i systemet.

Lägga till och hantera lägen

  • För att lägga till ett nytt läge klickar du på knappen Lägg till ett nytt läge.

  • Fyll i fälten Lägesnamn, Lägesvärde och Lägesstatus.

  • För att ta bort ett läge klickar du på Ta bort detta läge bredvid det specifika läge du vill ta bort.

Användning av anpassade lägen är valfritt – de aktiveras genom att markera rutan Använd anpassade lägen i termostatens inställningar Allmänt.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.