2508_Wiser_KNX

Wiser KNX Home Energy Management System (HEMS)

I det här kapitlet vägleds en installatör genom konfigurationen av styrenheten för att aktivera energiövervakning i mobilappen.

Det krävs att en systemintegrator eller installatör känner till den allmänna konfigurationen av styrenheten, vilket inbegriper driftsättning av enheten och KNX-objekthantering.

Mobilappen och dess energihantering ger information om husets förbrukning, solenergiproduktion, faktiskt energiflöde osv. Det kan också ge insyn i energikostnader och CO2-påverkan.


Nödvändiga inställningar och installationer:

  1. Energiövervakningsenheter som beskrivs nedan måste installeras, anslutas till styrenheten och driftsättas:

    Enheter

    Exempel

    Modbus- eller KNX-energimätare

    • Schneiders KNX-energimätare REG-K/3x230V/16A (MTN6600-0603)

    • Schneiders energimätare iEM3150 – 63 A – Modbus (A9MEM3150)

    • Energimätare iEM3155 – 63 A – Modbus (A9MEM3155)

    Power Tag Modbus

    • Energisensor

    • PowerTag Resi9 80A 6xLN Modbus 1-fas (R9M80X6M) med 80A strömtransformatorer (R9MCT80)

    Mer information finns här: Energimätare som stöds.

    Läs mer om hur du skapar en Modbus-profil i bruksanvisningen för styrenheten här.

    Power Tag Link och A9 Power Tags

    • Acti9 PowerTag Link – Trådlös till Modbus TCP/IP-koncentrator (A9XMWD20)

    • Acti9 PowerTag Link HD – Trådlös till Modbus TCP/IP-koncentrator (A9XMWD100)

    • Power Tags:

      • A9MEM1521

      • A9MEM154

      • A9MEM1561

    Läs mer om hur du skapar en Modbus-profil i bruksanvisningen för styrenheten här.

    KNX-ställdon med strömdetektering

    • Brytaktor REG-K/4x230/16 w (MTN647595)

    • Brytaktor REG-K/8x230/16 w (MTN647895)

    • Brytaktor REG-K/12x230/16 (MTN648493)

    Modbus solväxelriktare

    Stöds för närvarande:

    • Kostal Plenticore

    • Solax X3 G4

    Mer information finns här: Solelsväxelriktare som stöds

    Läs mer om hur du skapar en Modbus-profil i bruksanvisningen för styrenheten här.

    Andra enheter med energiövervakningsalternativ som stöds av KNX och/eller styrenheten

    • Smartplug

    • Uppkopplat uttag

  2. Energi-insticksprogrammet måste vara installerat och konfigurerat. Det finns tillgängligt i styrenhetens Marketplace, utformad för att mappa energidata från enheterna som beskrivs ovan.

  3. Mobilappen är installerad på din mobiltelefon (den senaste versionen finns i Google Playstore och Apple Appstore), och det giltiga kontot är länkat till styrenheten.

  4. Du måste ange var styrenheten finns i mobilappen (se mer i Hemhantering).

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.