DOCA0172PT-20

Caraterísticas técnicas

Caraterísticas ambientais

Caraterística

Valor

Conformidade com as normas

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 n.º 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-201

Certificação

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

Temperatura ambiente durante o armazenamento

-40 °C a +85 °C

Temperatura ambiente em funcionamento: < 2000 m

Instalação horizontal (apenas para utilização no interior em locais não húmidos)

  • Modelo Entry: -25 °C a +60 °C

  • Modelos Universal e Advanced: -25 °C a +70 °C

Instalação vertical (apenas para utilização no interior em locais não molhados)

  • Modelo Entry: -25 °C a +45 °C

  • Modelos Universal e Advanced: -25 °C a +50 °C

Temperatura ambiente em funcionamento: 2000 m a 4000 m

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

-25 °C a +60 °C

Temperatura ambiente em funcionamento: 4000 m a 5000 m

-25 °C a +55 °C

Grau de poluição

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

3

Altitude

Todos os modelos

< 2000 m

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

< 5000 m

Humidade relativa

5 a 95% de humidade relativa (sem condensação) a 55 °C

Ambiente

Em conformidade com a diretiva RoHS e os regulamentos REACH

Compatibilidade eletromagnética

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Imunidade

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Ambiente: emissões

  • CISPR 11

  • EN 55032

Compatibilidade eletromagnética e assuntos de espetro radioelétrico (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

Tempo médio até à falha (MTTF)

PAS400

307 anos

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

208 anos

PAS800, PAS800L, PAS800P

172 anos

Caraterísticas de comunicação

Caraterística

Valor

Interface de comunicação

  • Portas Ethernet RJ45 10/100BASE-T:

    • Modelo Entry: uma porta

    • Modelos Universal e Advanced: duas portas

  • Porta Modbus RS485

  • Wi-Fi (excluindo modelos WD), em conformidade com a norma IEEE 802.11 a/b/g/n

    • Modelos Universal (versão de hardware 001.000.000): 2,4 GHz

    • Modelos Entry, Universal (versão de hardware 002.000.000) e modelos Advanced: 2,4 GHz, 5 GHz

  • Ponto de acesso Wi-Fi (excluindo modelos WD), compatível com a norma IEEE 802.11 a/b/g/n: todos os modelos: 2,4 GHz no canal 11

  • IEEE 802.15.4 (todos os modelos, exceto os modelos WD)

  • Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) (PAS600PWD, PAS800P)

Configuração IP automática

Preparado para DPWS, cliente DHCP IPv4, IPv6

Rede IP
  • Ligação Modbus TCP/IP

  • HTTPS

Faixa ISM de radiofrequência 2,4 GHz a 2,4835 GHz (de acordo com a norma IEEE 802.15.4) (todos os modelos, exceto os modelos WD)

Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED)

A partir de agosto de 2025, os produtos EcoStruxure Panel Server estarão em conformidade com os requisitos essenciais da Diretiva relativa aos equipamentos de rádio (RED), incluindo:

  • Artigo 3.3 (d) Proteção da rede: EN 18031-1:2024

  • Artigo 3.3 (e) Proteção dos dados pessoais e da privacidade: EN 18031-2:2024

Esta conformidade aplica-se a produtos fabricados e vendidos a partir de agosto de 2025 e a partir da versão de firmware EcoStruxure Panel Server 002.002.001.

Aviso FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

  • Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e

  • este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA: Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites para um dispositivo digital  Classe A, de acordo com a parte 15 das Regras FCC. Estes limites foram concebidos para fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento está a funcionar num ambiente comercial. Este produto gera, utiliza e pode irradiar radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferências com as comunicações de rádio. A operação deste equipamento numa área residencial provocará com grande probabilidade interferências nocivas, sendo que a correção destas interferências ficará a cargo do utilizador.

Aviso da FCC:

Quaisquer alterações ou alterações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do utilizador de manusear este equipamento.

Este transmissor não pode ser localizado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Declaração de exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

NOTA: A seleção do código de país destina-se apenas a modelos não E.U.A. e não está disponível para todos os modelos dos E.U.A. De acordo com o regulamento da FCC, todos os produtos Wi-Fi comercializados nos E.U.A. devem ser fixados apenas nos canais de funcionamento dos E.U.A.

Caraterísticas elétricas

Caraterística EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Fonte de alimentação

110 - 277 Vca/cc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 Vcc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 - 240 Vca/cc (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consumo de energia

3 W (10 VA) (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 W (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (12 VA) (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

Entrada de energia

  • Power over Ethernet: Classe 0

  • Intervalo de entradas em funcionamento: 37 – 57 Vcc

  • Classificação: < 3,5 W (72 mA) 48 Vcc típico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frequência

50 - 60 Hz (±5 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 - 60 Hz (±3 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Categoria de sobretensão

III

III

III

Caraterísticas da certificação IEC62974-1

Caraterística

Valor

PAS400

Gateway de dados (de acordo com a norma IEC 62974-1, Classe 2, -5° C a +55° C)

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

Gateway de dados (de acordo com a norma IEC 62974-1, Classe 2, -5° C a +55° C

PAS800, PAS800L, PAS800P

Servidor de energia (de acordo com a norma IEC 62974-1, Classe 2, -5° C a +55° C)

Caraterísticas físicas

Caraterística

Valor

Dimensões (L x A x D)

PAS400

54 x 93 x 70,2 mm

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70,2 mm

Peso

PAS400

163 g

PAS600, PAS600T

201 g

PAS600L

181 g

PAS600LWD

180 g

PAS600PWD

182 g

PAS800

206 g

PAS800L

186 g

PAS800P

184 g

Montagem

Calha DIN

Ligações

Blocos terminais do tipo parafuso

Antena

  • Antena Wi-Fi externa (opção para Universal, excluindo os modelos WD e os modelos Advanced)

  • Antena 802.15.4 IEEE externa (opção para os modelos Universal (HW 002.000.000) e os modelos Advanced)

Grau de proteção

  • Conetores: IP20

  • Outras superfícies: IP30

  • Parte dianteira: IP40

Caraterísticas das entradas digitais

Caraterística

Valor

Número de entradas digitais

2

Tipo de entrada digital

Dissipador de corrente, em conformidade com IEC 61131-2, tipo 1

Tensão nominal de entrada

24 V

Limites de tensão de entrada

19,2 - 28,8 Vcc

Lógica de tensão de entrada

  • Estado 0: 0 - 5 V

  • Estado 1: 15 - 28 V

Corrente de entrada

  • Estado 0: 0 mA

  • Estado 1: 3 - 7,5 mA

Isolamento

Isolamento funcional

Suporte máximo dos cabos

10 m

Caraterísticas da antena Wi-Fi

Caraterística

Valor

Gama de frequências da antena

Banda dupla: 2,4 GHz, 5 GHz

Composição do kit

Antena com cabo de 3 m

Impedância de entrada

50 Ω

Conetor

Ganho de antena da ficha RPSMA, 2–3 dBi

Peso líquido

150 g

Caraterísticas da antena IEEE 802.15.4

Caraterística

Valor

Gama de frequências da antena

Banda dupla: 2,4 GHz, 5 GHz

Composição do kit

Antena com cabo de 3 m

Impedância de entrada

50 Ω

Conetor

Ganho de antena da ficha RPSMA, 2–3 dBi

Peso líquido

150 g

Diversos

O EcoStruxure Panel Server cumpre as regras DNV para a classificação: navios, unidades offshore, embarcações de alta velocidade e embarcações ligeiras. Os modelos Entry (PAS400), Universal (PAS600) e Advanced (PAS800) podem ser instalados em todos os navios classificados pela DNV em conformidade com o certificado de homologação emitido pela DNV.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.