DOCA0172FR-19

Caractéristiques techniques

Caractéristiques environnementales

Caractéristique

Valeur

Conformité aux normes

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 n° 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 n° 61010-2-201

Certification

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • DJ

  • WPC

  • IMDA

Température ambiante de stockage

-40 à +85 °C (-40 à +185 °F)

Température ambiante en fonctionnement : < 2 000 m (< 6,500 ft)

Installation à l'horizontale (pour utilisation en intérieur dans des lieux non humides uniquement)

  • Modèle Entry : -25 à +60 °C (-13 à +140 °F)

  • Modèles Universal, Advanced : -25 à +70 °C (-13 à +158 °F)

Installation à la verticale (pour utilisation en intérieur dans des lieux non humides uniquement)

  • Modèle Entry : -25 à +45 °C (-13 à +113 °F)

  • Modèles Universal, Advanced : -25 à +50 °C (-13 à +122 °F)

Température ambiante en fonctionnement : 2 000 - 4 000 m (6,500 - 13,000 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

-25 à +60 °C (-13 à +140 °F)

Température ambiante en fonctionnement : 4 000 - 5 000 m (13,000 - 16,400 ft)

-25 °C à +55 °C (-13 °F à +131 °F)

Degré de pollution

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

3

Altitude

Tous les modèles

< 2 000 m (< 6,500 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

< 5 000 m (< 16,400 ft)

Humidité relative

5 à 95 % d’humidité relative (sans condensation) à 55 °C (131 °F)

Environnement

Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH

Compatibilité électromagnétique (CEM)

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Immunité

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Environnement : émissions

  • CISPR 11

  • EN 55032

Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

Temps moyen avant défaillance (MTTF)

PAS400

307 ans

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

208 ans

PAS800, PAS800L, PAS800P

172 ans

Caractéristiques des communications

Caractéristique

Valeur

Interface de communication

  • Ports Ethernet RJ45 10/100BASE-T :

    • Modèle Entry : un port

    • Modèles Universal et Advanced : deux ports

  • Port Modbus RS485

  • Wi-Fi (sauf modèmes WD) conforme à la norme IEEE 802.11 a/b/g/n

    • Modèles Universal (version matérielle 001.000.000) : 2,4 GHz

    • Modèles Entry, Universal (version matérielle 002.000.000) et modèles Advanced : 2,4 GHz, 5 GHz

  • Point d'accès Wi-Fi (sauf modèles WD) conforme à la norme IEEE 802.11 a/b/g/n : tous les modèles : 2,4 GHz sur la voie 11

  • IEEE 802.15.4 (tous modèles sauf WD)

  • Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at Type 1) (PAS600PWD, PAS800P)

Configuration IP automatique

Compatible DPWS, client DHCP IPv4, IPv6

Réseau IP
  • Connexion Modbus TCP/IP

  • HTTPS

Bande ISM de radiofréquences 2,4 à 2,4835 GHz (conformément à la norme IEEE 802.15.4) (tous les modèles sauf WD)

Directive concernant les équipements radioélectriques (RED)

Depuis août 2025, les produits EcoStruxure Panel Server sont conformes aux exigences essentielles de la directive concernant les équipements radioélectriques (RED), notamment :

  • Article 3.3 (d) Protection du réseau : EN 18031-1:2024

  • Article 3.3 (e) Protection des données personnelles et de la vie privée : EN 18031-2:2024

Cette conformité s'applique aux produits fabriqués et vendus à partir d'août 2025 et à compter de la version 002.002.001 du micrologiciel EcoStruxure Panel Server.

Avis de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

  • Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et

  • Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils numériques de Classe A, conformément à l'article 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont définies pour assurer une protection adéquate contre les brouillages nuisibles lors de l'exploitation de ce matériel dans un environnement commercial. Ce matériel génère, utilise et est susceptible de dégager de l'énergie sous forme de radiofréquences et, s'il n'est pas installé et/ou exploité conformément aux consignes d'utilisation, risque de provoquer des interférences (brouillages radioélectriques) nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans un quartier résidentiel est susceptible de causer des brouillages nuisibles. Dans ce cas, il incombe à l'utilisateur de prendre les mesures nécessaires à l'élimination du brouillage, à ses propres frais.

Avertissement de la FCC:

Toute modification non expressément approuvée par le tiers en charge de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner cet équipement.

Cet émetteur ne doit pas être positionné ou utilisé à côté d'une autre antenne ou d'un autre émetteur.

Déclaration concernant l'exposition aux rayonnements:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé en respectant une distance minimum de 20 cm entre la source de rayonnement et votre corps.

NOTE: La sélection du code de pays est destinée au modèle hors États-Unis uniquement et n'est pas disponible pour tous les modèles américains. Conformément à la réglementation de la FCC, tous les produits Wi-fi commercialisés aux États-Unis doivent être limités aux canaux de fonctionnement américains uniquement.

Caractéristiques électriques

Caractéristique EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW : V1.0 PAS600 HW : V2.0 PAS600T HW : V1.0 PAS600L HW : V1.0 PAS600L HW : V2.0 PAS600LWD HW : V2.0 PAS600PWD HW : V2.0 PAS800 HW : V1.0 PAS800 HW : V2.0 PAS800L HW : V1.0 PAS800L HW : V2.0 PAS800P HW : V1.0 PAS800P HW : V2.0

Alimentation

110-277 VCA/CC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 VCC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-240 VCA/CC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consommation électrique

3 W (10 VA) (maximum)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 W (maximum)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (12 VA) (maximum)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (maximum)

-

-

-

-

-

-

-

Entrée d'alimentation

  • Power over Ethernet : Classe 0

  • Plage d'entrée de fonctionnement : 37-57 VCC

  • Caractéristiques assignées : < 3,5 W (72 mA) 48 VCC typique

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fréquence

50-60 Hz (±5 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-60 Hz (±3 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Catégorie de surtension

III

III

III

Caractéristiques de la certification IEC62974-1

Caractéristique

Valeur

PAS400

Passerelle de données (conformément à la norme IEC 62974-1, Classe 2, -5 °C à +55 °C (23 °F à 131 °F))

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

Passerelle de données (conformément à la norme IEC 62974-1, Classe 2, -25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 °F))

PAS800, PAS800L, PAS800P

Serveur d'énergie (conformément à la norme IEC 62974-1, Classe 2, -25 °C à +70 °C (-13 °F à +158 °F))

Caractéristiques physiques

Caractéristique

Valeur

Dimensions (L x H x P)

PAS400

54 x 93 x 70,2 mm (2,12 x 3,66 x 2,76 po.)

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70,2 mm (2,83 x 3,66 x 2,76 po.)

Poids

PAS400

163 g (5,7 oz)

PAS600, PAS600T

201 g (7 oz)

PAS600L

181 g (6,38 oz)

PAS600LWD

180 g (6,34 oz)

PAS600PWD

182 g (6,42 oz)

PAS800

206 g (7,3 oz)

PAS800L

186 g (6,6 oz)

PAS800P

184 g (6,5 oz)

Montage

Rail DIN

Raccordements

Borniers à vis

Antenne

  • Antenne Wi-Fi externe (en option pour les modèles Universal sauf WD et les modèles Advanced)

  • Antenne IEEE 802.15.4 externe (en option pour les modèles Universal (version matérielle 002.000.000) et les modèles Advanced)

Indice de protection

  • Connecteurs : IP20

  • Autres faces : IP30

  • Nez en face avant : IP40

Caractéristiques des entrées numériques

Caractéristique

Valeur

Nombre d'entrées numériques

2

Type d'entrée numérique

Commutateur d'intensité, conforme à la norme IEC 61131-2, type 1

Tension d'entrée nominale

24 V

Limites de tension d'entrée

20,4–28,8 V CC

Logique de tension d'entrée

  • Etat 0 : 0-5 V

  • Etat 1 : 15-28 V

Courant d’entrée

  • Etat 0 : 0 mA

  • Etat 1 : 3-7,5 mA

Isolement

Isolement fonctionnel

Support de câble maximum

10 m (32,8 pi.)

Caractéristiques de l'antenne Wi-Fi

Caractéristique

Valeur

Plage de fréquences de l'antenne

Bande double : 2,4 GHz, 5 GHz

Composition du kit

Antenne avec câble de 3 m (9,84 pi.)

Impédance d'entrée

50 Ω

Connecteur

Gain d'antenne enfichable RPSMA 2-3 dBi

Poids net

150 g (5,29 oz)

Caractéristiques des antennes IEEE 802.15.4

Caractéristique

Valeur

Plage de fréquences de l'antenne

Bande double : 2,4 GHz, 5 GHz

Composition du kit

Antenne avec câble de 3 m (9,84 pi.)

Impédance d'entrée

50 Ω

Connecteur

Gain d'antenne enfichable RPSMA 2-3 dBi

Poids net

150 g (5,29 oz)

Divers

Le EcoStruxure Panel Server respecte les règles DNV pour la classification - Navires, unités offshore, embarcations rapides et légères. Les modèles Entry (PAS400), Universal (PAS600) et Advanced (PAS800) peuvent être installés sur tous les navires classés par DNV conformément au certificat d'approbation de type délivré par DNV.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.