DOCA0172ES-20

Características técnicas

Características ambientales

Característica

Valor

Conforme a los estándares

  • IEC 61010-1-, IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 n.º 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 n.º 61010-2-201

Certificación

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

Temperatura ambiente durante el almacenamiento

De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)

Temperatura ambiente en funcionamiento: < 2000 m (< 6500 pies)

Instalación horizontal (solo para uso en interiores no húmedos)

  • Modelo Entry: De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)

  • Modelos Universal, Advanced: De -25 °C a +70 °C (de -13 °F a +158 °F)

Instalación vertical (solo para uso en interiores no húmedos)

  • Modelo Entry: De -25 °C a +45 °C (de -13 °F a +113 °F)

  • Modelos Universal, Advanced: De -25 °C a +50 °C (de -13 °F a +122 °F)

Temperatura ambiente en funcionamiento: 2000-4000 m (6500-13 000 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

De -25 °C a +60 °C (de -13 °F a +140 °F)

Temperatura ambiente en funcionamiento: 4000-5000 m (13 000-16 400 ft)

De -25 °C a +55 °C (de -13 °F a +131 °F)

Grado de contaminación

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

3

Altitud

Todos los modelos

< 2000 m (< 6500 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

< 5000 m (< 16 400 ft)

Humedad relativa

5-95 % de humedad relativa (sin condensación) a 55 °C (131 °F)

Entorno

Conforme a la directiva RoHS y las normativas REACH

Compatibilidad electromagnética

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Inmunidad

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Entorno: emisiones

  • CISPR 11

  • EN 55032

Compatibilidad electromagnética y cuestiones del espectro de radio (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

Tiempo medio hasta el fallo (MTTF)

PAS400

307 años

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

208 años

PAS800, PAS800L, PAS800P

172 años

Características de la comunicación

Característica

Valor

Interfaz de comunicación

  • Puertos Ethernet RJ45 10/100BASE-T:

    • Modelo Entry: un puerto

    • Modelos Universal y Advanced: dos puertos

  • Puerto Modbus RS485

  • Wi-Fi (excepto modelos WD) compatible con el estándar IEEE 802.11 a/b/g/n

    • Modelos Universal (versión de hardware 001.000.000): 2,4 GHz

    • Modelos Entry, Universal (versión de hardware 002.000.000) y Advanced: 2,4 GHz, 5 GHz

  • Punto de acceso Wi-Fi (excepto modelos WD), conforme al estándar IEEE 802.11 a/b/g/n, todos los modelos: 2,4 GHz en el canal 11

  • IEEE 802.15.4 (todos los modelos, excepto los modelos WD)

  • Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at tipo 1) (PAS600PWD, PAS800P)

Configuración de IP automática

Compatible con DPWS, cliente DHCP IPv4, IPv6

Red IP
  • Conexión Modbus TCP/IP

  • HTTPS

Banda ISM de radiofrecuencia De 2,4 GHz a 2,4835 GHz (según el estándar IEEE 802.15.4) (todos los modelos, excepto los modelos WD)

Directiva de equipos radioeléctricos (RED)

Desde agosto de 2025, los productos EcoStruxure Panel Server cumplen los requisitos esenciales de la Directiva de equipos radioeléctricos (RED), entre los que se incluyen:

  • Artículo 3.3 (d) Protección de la red: EN 18031-1:2024

  • Artículo 3.3 (e) Protección de datos personales y privacidad: EN 18031-2:2024

Este cumplimiento se aplica a los productos fabricados y vendidos desde agosto de 2025, y a partir de la versión de firmware de EcoStruxure Panel Server 002.002.001.

Aviso de FCC

Este dispositivo cumple las indicaciones del apartado 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

  • Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

  • Este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas interferencias que puedan causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo se ha sometido a diversas pruebas que han demostrado que se ajusta a los límites correspondientes para un dispositivo digital de Clase A, con arreglo a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a las interferencias perjudiciales cuando el equipo funciona en entornos comerciales. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y emplea con arreglo al manual de instrucciones, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Es muy posible que el funcionamiento de este equipo en zonas residenciales provoque interferencias perjudiciales, en cuyo caso el usuario deberá corregir las interferencias por su cuenta.

Precaución relacionada con la FCC:

Los cambios y las modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento de la normativa podrían anular la autorización del usuario para manejar el equipo.

Este transmisor no debe situarse en el mismo sitio que otra antena u otro transmisor ni utilizarse junto con ellos.

Declaración sobre exposición a radiaciones:

Este equipo cumple con los límites de exposición a radiaciones establecidos por la FCC para entornos no controlados. Este equipo debe instalarse y utilizarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

NOTA: La selección de código de país es solo para el modelo usado fuera de los Estados Unidos, y no está disponible para todos los modelos de los Estados Unidos. De acuerdo con la regulación de la FCC, todos los productos Wi-Fi comercializados en los Estados Unidos deben fijarse únicamente a los canales de funcionamiento de los Estados Unidos.

Características eléctricas

Característica EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Fuente de alimentación

110-277 V CA/CC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 V CC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110-240 V CA/CC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alimentación mediante Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Consumo de energía

3 W (10 VA) (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 W (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (12 VA) (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (máximo)

-

-

-

-

-

-

-

Entrada de potencia

  • Alimentación mediante Ethernet: clase 0

  • Intervalo de entrada de servicio: 37-57 V CC

  • Clasificación: <3,5 W (72 mA) y 48 V CC típico

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frecuencia

50-60 Hz (±5 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50-60 Hz (±3 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Categoría de sobretensión

III

III

III

Características de certificación IEC62974-1

Característica

Valor

PAS400

Pasarela de datos (conforme a la norma IEC 62974-1, Clase 2, de -5 °C a +55 °C [de 23 °F a 131 °F])

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

Pasarela de datos (conforme a la norma IEC 62974-1, Clase 2, de -25 °C a +70 °C [de -13 °F a +158 °F])

PAS800, PAS800L, PAS800P

Servidor de energía (conforme a la norma IEC 62974-1, Clase 2, de -25 °C a +70 °C [de -13 °F a +158 °F])

Características físicas

Característica

Valor

Dimensiones (anchura x altura x fondo)

PAS400

54 x 93 x 70,2 mm (2,12 x 3,66 x 2,76 in)

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70,2 mm (2,83 x 3,66 x 2,76 in)

Peso

PAS400

163 g (5,7 oz)

PAS600, PAS600T

201 g (7 oz)

PAS600L

181 g (6,38 oz)

PAS600LWD

180 g (6,34 oz)

PAS600PWD

182 g (6,42 oz)

PAS800

206 g (7,3 oz)

PAS800L

186 g (6,6 oz)

PAS800P

184 g (6,5 oz)

Montaje

Riel DIN

Conexiones

Bloques de terminales de tornillo

Antena

  • Antena Wi-Fi externa (opción para modelos Universal, excepto los modelos WD, y Advanced)

  • Antena IEEE 802.15.4 externa (opción para modelos Universal [HW 002.000.000] y Advanced)

Grado de protección

  • conectores: IP20

  • Otras caras: IP30

  • Parte frontal: IP40

Características de las entradas digitales

Característica

Valor

Número de entradas digitales

2

Tipo de entrada digital

Común positivo de corriente, conforme a IEC 61131-2, tipo 1

Tensión de entrada nominal

24 V

Límites de tensión de entrada

De 19,2 a 28,8 V CC

Lógica de tensión de entrada

  • Estado 0: 0-5 V

  • Estado 1: 15–28 V

Corriente de entrada

  • Estado 0: 0 mA

  • Estado 1: 3-7,5 mA

Aislamiento

Aislamiento funcional

Soporte de cable máximo

10 m (32,8 pies)

Características de la antena Wi-Fi

Característica

Valor

Intervalo de frecuencia de la antena

Banda doble: 2,4 GHz, 5 GHz

Contenido del kit

Antena con cable de 3 m (9,84 ft)

Impedancia de entrada

50 Ω

Conector

Conector RP-SMA, ganancia de la antena 2-3 dBi

Peso neto

150 g (5,29 oz)

Características de la antena IEEE 802.15.4

Característica

Valor

Intervalo de frecuencia de la antena

Banda doble: 2,4 GHz, 5 GHz

Contenido del kit

Antena con cable de 3 m (9,84 ft)

Impedancia de entrada

50 Ω

Conector

Conector RP-SMA, ganancia de la antena 2-3 dBi

Peso neto

150 g (5,29 oz)

Varios

El EcoStruxure Panel Server cumple con las Reglas de clasificación de DNV para buques, unidades offshore, embarcaciones de alta velocidad y embarcaciones ligeras. Los modelos Entry (PAS400), Universal (PAS600) y Advanced (PAS800) pueden instalarse en todos los buques clasificados por DNV según el certificado de aprobación de tipo emitido por DNV.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.