DOCA0172DE-20

Technische Kenndaten

Umgebungsspezifische Kenndaten

Merkmal

Wert

Konformität mit Normen/Standards

  • IEC 61010-1/IEC 61010-2-201

  • UL 61010-1/CSA C22.2 Nr. 61010-1-12

  • UL 61010-2-201/CAN/CSA-C22.2 Nr. 61010-2-201

Zertifizierungen

  • CE

  • cULus

  • RCM

  • UKCA

  • FCC

  • IC

  • EAC

  • CB

  • WPC

  • IMDA

Umgebungstemperatur bei Lagerung

-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F)

Umgebungstemperatur bei Betrieb: < 2.000 m (< 6,500 ft)

Horizontale Installation (nur für die Verwendung in Innenräumen an nicht feuchten Standorten)

  • Entry-Modell: -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F)

  • Modelle Universal, Advanced: -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F)

Vertikale Installation (nur für die Verwendung in Innenräumen an nicht feuchten Standorten)

  • Entry-Modell: -25 °C bis +45 °C (-13 °F bis +113 °F)

  • Modelle Universal, Advanced: -25 °C bis +50 °C (-13 °F bis +122 °F)

Umgebungstemperatur bei Betrieb: 2.000 - 4.000 m (6,500 - 13,000 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

-25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F)

Umgebungstemperatur bei Betrieb: 4.000 - 5.000 m (13,000 - 16,400 ft)

-25 °C bis +55 °C (-13 °F bis +131 °F)

Verschmutzungsgrad

PAS400, PAS600, PAS600T, PAS600PWD, PAS800, PAS800P

2

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

3

Höhe

Alle Modelle

< 2.000 m (< 6,500 ft)

PAS600L, PAS600LWD, PAS800L

< 5.000 m (< 16,400 ft)

Relative Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) bei 55 °C (131 °F)

Umgebung

Entspricht der RoHS-Richtlinie und den REACH-Bestimmungen

Elektromagnetische Verträglichkeit

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Immunität

  • IEC 61326-1

  • IEC 62974-1

  • EN 301489-1

  • EN 301489-17

Umgebung: Emissionen

  • CISPR 11

  • EN 55032

Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM)

  • EN 300328

  • EN 301893

Mittlere Betriebsdauer bis zum Ausfall (MTTF)

PAS400

307 Jahre

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

208 Jahre

PAS800, PAS800L, PAS800P

172 Jahre

Kommunikationsspezifische Kenndaten

Merkmal

Wert

Kommunikationsschnittstelle

  • 10/100BASE-T-Ethernet-RJ45-Ports:

    • Entry-Modell: ein Port

    • Modelle Universal und Advanced: zwei Ports

  • RS485-Modbus-Port

  • Wi-Fi (außer WD-Modell), konform mit dem Standard IEEE 802,11 a/b/g/n

    • Universal-Modelle (Hardwareversion 001.000.000): 2,4 GHz

    • Modelle Entry, Universal (Hardwareversion 002.000.000) und Advanced-Modelle: 2,4 GHz, 5 GHz

  • Wi-Fi-Zugangspunkt (außer WD-Modelle), konform mit dem Standard IEEE 802.11 a/b/g/n: alle Modelle: 2,4 GHz auf Kanal 11

  • IEEE 802.15.4 (alle Modelle, außer WD-Modelle)

  • Ethernet 2 IEEE 802.3af (802.3at Typ 1) (PAS600PWD, PAS800P)

Automatische IP-Konfiguration

DPWS-fähig, DHCP-Client IPv4, IPv6

IP-Netzwerk
  • Modbus TCP/IP-Verbindung

  • HTTPS

ISM-Funkfrequenzband 2,4 GHz bis 2,4835 GHz (gemäß Standard IEEE 802.15.4) (alle Modelle, außer WD-Modelle)

Funkanlagenrichtlinie (RED)

Ab August 2025 erfüllen die Produkte von EcoStruxure Panel Server die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie über Funkanlagen (RED):

  • Artikel 3.3 (d) Schutz des Netzes: EN 18031-1:2024

  • Artikel 3.3 (e) Schutz der personenbezogenen Daten und der Privatsphäre: EN 18031-2:2024

Diese Konformität gilt für Produkte, die ab August 2025 hergestellt und verkauft wurden, und ab EcoStruxure Panel Server Firmwareversion 002.002.001.

FCC-Hinweis

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb des Geräts unterliegt den beiden folgenden Bedingungen:

  • Das Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und

  • das Gerät muss mit jeglichen empfangenen Interferenzen umgehen können, einschließlich solcher Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse A gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte bieten einen ausreichenden Schutz vor schädlichen Interferenzen, wenn das Gerät in kommerziellen Umgebungen betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie und kann solche abstrahlen. Es kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und benutzt wird, die Funkkommunikation beeinträchtigen. Der Betrieb des Geräts in Wohngebieten kann schädliche Interferenzen erzeugen. In diesem Fall muss der Benutzer auf eigene Kosten für Abhilfe sorgen.

FCC-Warnung:

Änderungen am Gerät, die nicht ausdrücklich durch die für die Konformität zuständige Stelle genehmigt sind, können dazu führen, dass die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb dieses Geräts unwirksam wird.

Der Sender darf weder in der Nähe anderer Antennen oder Sender installiert noch in Verbindung mit anderen Antennen oder Sendern betrieben werden.

Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für Strahlenbelastung für eine unkontrollierte Umgebung. Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Heizkörper und Körper installiert und betrieben werden.

HINWEIS: Die Auswahl des Ländercodes gilt nur für Modelle außerhalb der USA und ist nicht für alle US-Modelle verfügbar. Gemäß FCC-Verordnung dürfen alle Wi-Fi-Produkte, die in den USA vermarktet werden, nur auf US-Betriebskanäle eingestellt werden.

Elektrische Kenndaten

Merkmal EcoStruxure Panel Server
Entry Universal Advanced
PAS400 PAS600 HW: V1.0 PAS600 HW: V2.0 PAS600T HW: V1.0 PAS600L HW: V1.0 PAS600L HW: V2.0 PAS600LWD HW: V2.0 PAS600PWD HW: V2.0 PAS800 HW: V1.0 PAS800 HW: V2.0 PAS800L HW: V1.0 PAS800L HW: V2.0 PAS800P HW: V1.0 PAS800P HW: V2.0

Spannungsversorgung

110 bis 277 VAC/DC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

24 VDC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 bis 240 VAC/DC (±10 %)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Power over Ethernet (PoE)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Leistungsaufnahme

3 W (10 VA) (max.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 W (max.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (12 VA) (max.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,5 W (max.)

-

-

-

-

-

-

-

Leistungseingang

  • Power over Ethernet: Klasse 0

  • Betriebseingangsbereich: 37 bis 57 VDC

  • Nennleistung: < 3,5 W (72 mA), 48 VDC, typisch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Frequenz

50 bis 60 Hz (±5 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50 bis 60 Hz (±3 Hz)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Überspannungskategorie

III

III

III

Kenndaten der IEC62974-1-Zertifizierung

Merkmal

Wert

PAS400

Daten-Gateway (gemäß IEC 62974-1, Klasse 2, -5 °C bis +55 °C (23 °F bis 131 °F))

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD

Daten-Gateway (gemäß IEC 62974-1, Klasse 2, -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F))

PAS800, PAS800L, PAS800P

Energieserver (gemäß IEC 62974-1, Klasse 2, -25 °C bis +70 °C (-13 °F bis +158 °F))

Physische Kenndaten

Merkmal

Wert

Abmessungen (L x H x T)

PAS400

54 x 93 x 70,2 mm (2.12 x 3.66 x 2.76 in)

PAS600, PAS600T, PAS600L, PAS600LWD, PAS600PWD, PAS800, PAS800L, PAS800P

72 x 93 x 70,2 mm (2.83 x 3.66 x 2.76 in)

Gewicht

PAS400

163 g (5.7 oz)

PAS600, PAS600T

201 g (7 oz)

PAS600L

181 g (6.38 oz)

PAS600LWD

180 g (6.34 oz)

PAS600PWD

182 g (6.42 oz)

PAS800

206 g (7.3 oz)

PAS800L

186 g (6.6 oz)

PAS800P

184 g (6.5 oz)

Montage

DIN-Schiene

Anschlüsse

Schraubklemmenleisten

Antenne

  • Externe Wi-Fi-Antenne (Option für Universal, ohne WD-Modelle, und Advanced-Modelle)

  • Externe IEEE 802.15.4-Antenne (Option für Universal-Modelle (HW 002.000.000) und Advanced-Modelle)

Schutzart

  • Anschlüsse: IP20

  • Andere Schnittstellen: IP30

  • Frontseite: IP40

Kenndaten der Digitaleingänge

Merkmal

Wert

Anzahl der Digitaleingänge

2

Digitaleingangstyp

Stromsenke, konform mit IEC 61131-2, Typ 1

Eingangsnennspannung

24 V

Eingangsspannungsbegrenzung

19,2 bis 28,8 VDC

Logik der Eingangsspannung

  • Zustand 0: 0 bis 5 V

  • Zustand 1: 15 bis 28 V

Eingangsstrom

  • Zustand 0: 0 mA

  • Zustand 1: 3 bis 7,5 mA

Isolation

Funktionstrennung

Maximale Kabellänge

10 m (32.8 ft)

Kenndaten der Wi-Fi-Antenne

Merkmal

Wert

Antennenfrequenzbereich

Dualband: 2,4 GHz, 5 GHz

Inhalt des Bausatzes

Antenne mit Kabel 3 m (9.84 ft)

Eingangsimpedanz

50 Ω

Anschluss

RPSMA-Stecker Antennenverstärkung 2 bis 3 dBi

Nettogewicht

150 g (5.29 oz)

Kenndaten der IEEE 802.15.4-Antenne

Merkmal

Wert

Antennenfrequenzbereich

Dualband: 2,4 GHz, 5 GHz

Inhalt des Bausatzes

Antenne mit Kabel 3 m (9.84 ft)

Eingangsimpedanz

50 Ω

Anschluss

RPSMA-Stecker Antennenverstärkung 2 bis 3 dBi

Nettogewicht

150 g (5.29 oz)

Sonstiges

Der EcoStruxure Panel Server entspricht den DNV-Klassifizierungsregeln - Schiffe, Offshore-Anlagen, Hochgeschwindigkeits- und Leichtfahrzeuge. Die Modelle Entry (PAS400), Universal (PAS600) und Advanced (PAS800) können auf allen Schiffen installiert werden, die von DNV gemäß dem von DNV ausgestellten Typgenehmigungszertifikat klassifiziert sind.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.