DOCA0157ES-09

Alarma

Registros de resumen: Datos de alarmas

Dirección

Registro

No

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x88B8

35001

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0xFFFFFFFF

Y

 03,

100-4

Contador de cambios de evento y alarma globales.

Aumenta cuando se producen una nueva alarma o un evento en uno de los dispositivos.

0x88BA

35003

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

 03,

100-4

A/M/R/H

Validez de la matriz de alarmas del 1.st dispositivo (registro 35004)

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x88BC

35005

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

 03,

100-4

A/M/R/H

Mapa de bits de la matriz de alarmas del 1.st dispositivo

0 = Alarma DESACTIVADA

1 = Alarma ACTIVADA

Bit 0 = PowerTag energy – Caída de tensión

Bit 1 = PowerTag energy – Sobrecorriente en caída de tensión

Bit 2 = Reservado

Bit 3 = PowerTag energy – Sobrecarga 45 %

Bit 4 = PowerTag energy – Caída de corriente de carga

Bit 5 = PowerTag energy – Sobretensión 120 %

Bit 6 = PowerTag energy – Infratensión 80 %

Bit 8 = HeatTag – Alarma de HeatTag

Bit 10 = HeatTag – Mantenimiento preventivo en dispositivo

Bit 11 = HeatTag – Sustitución de dispositivos

0x88BE

35007

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

 03,

100-4

A/M/R/H

Validez de la matriz de alarmas del 2.nd dispositivo (registro 35008)

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x88C0

35009

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

 03,

100-4

A/M/R/H

Mapa de bits de la matriz de alarmas del 2.nd dispositivo

0 = Alarma DESACTIVADA

1 = Alarma ACTIVADA

Bit 0 = PowerTag energy – Caída de tensión

Bit 1 = PowerTag energy – Sobrecorriente en caída de tensión

Bit 2 = Reservado

Bit 3 = PowerTag energy – Sobrecarga 45 %

Bit 4 = PowerTag energy – Caída de corriente de carga

Bit 5 = PowerTag energy – Sobretensión 120 %

Bit 6 = PowerTag energy – Infratensión 80 %

Bit 8 = HeatTag – Alarma de HeatTag

Bit 10 = HeatTag – Mantenimiento preventivo en dispositivo

Bit 11 = HeatTag – Sustitución de dispositivos

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8A46

35399

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

 03,

100-4

A/M/R/H

Validez de la matriz de alarmas del 100.th dispositivo (registro 35400)

  • 0 = No válida

  • 1 = Válida

0x8A48

35401

2

R

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

 03,

100-4

A/M/R/H

Mapa de bits de la matriz de alarmas del 100.th dispositivo

0 = Alarma DESACTIVADA

1 = Alarma ACTIVADA

Bit 0 = PowerTag energy – Caída de tensión

Bit 1 = PowerTag energy – Sobrecorriente en caída de tensión

Bit 2 = Reservado

Bit 3 = PowerTag energy – Sobrecarga 45 %

Bit 4 = PowerTag energy – Caída de corriente de carga

Bit 5 = PowerTag energy – Sobretensión 120 %

Bit 6 = PowerTag energy – Infratensión 80 %

Bit 8 = HeatTag – HeatAlarm

Bit 10 = HeatTag – Mantenimiento preventivo en dispositivo

Bit 11 = HeatTag – Sustitución de dispositivos

0x8B12

35603

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x0000

N

 03,

100-4

H

Tipo de alarma HeatTag del 1.st dispositivo – Valor entre 1 y 190

0x8B13

35604

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x0000

N

 03,

100-4

H

Tipo de alarma HeatTag del 2.nd dispositivo – Valor entre 1 y 190

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8B75

35702

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x0000

N

 03,

100-4

H

Tipo de alarma HeatTag del 100.th dispositivo – Valor entre 1 y 190

0x8B76

35703

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x0000

N

 03,

100-4

H

Nivel de alarma HeatTag del 1.st dispositivo

  • 0 = Bueno

  • 1 = Bajo

  • 2 = Medio

  • 3 = Malo

0x8B77

35704

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x0000

N

 03,

100-4

H

Nivel de alarma HeatTag del 2.nd dispositivo

  • 0 = Bueno

  • 1 = Bajo

  • 2 = Medio

  • 3 = Malo

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8BD9

35802

1

R

NA

NA

UINT16

NA

0x0000

N

 03,

100-4

H

Nivel de alarma HeatTag del 100.th dispositivo 

  • 0 = Bueno

  • 1 = Bajo

  • 2 = Medio

  • 3 = Malo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?