DOCA0157DE-09

Alarm

Übersichtsregister: Alarmdaten

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x88B8

35001

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0xFFFFFFFF

J

 03,

100–4

Globaler Alarm- und Ereignisänderungszähler.

Wird inkrementiert, wenn in einem der Geräte ein neuer Alarm oder ein Ereignis auftritt.

0x88BA

35003

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Gültigkeit des Alarm-Arrays des 1. Geräts (Register 35004)

  • 0 = Ungültig

  • 1 = Gültig

0x88BC

35005

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Alarm-Array-Bitmap des 1. Geräts

0 = Alarm AUS

1 = Alarm EIN

Bit 0 = PowerTag-Energie – Spannungsverlust

Bit 1 = PowerTag-Energie – Überstrom bei Spannungsverlust

Bit 2 = Reserviert

Bit 3 = PowerTag-Energie – Überlast 45 %

Bit 4 = PowerTag-Energie – Laststromverlust

Bit 5 = PowerTag-Energie – Überspannung 120 %

Bit 6 = PowerTag-Energie – Unterspannung 80 %

Bit 8 = HeatTag – HeatTag-Alarm

Bit 10 = HeatTag – Präventivwartung an Gerät

Bit 11 = HeatTag – Geräteaustausch

0x88BE

35007

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Gültigkeit des Alarm-Arrays des 2. Geräts (Register 35008)

  • 0 = Ungültig

  • 1 = Gültig

0x88C0

35009

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Alarm-Array-Bitmap des 2. Geräts

0 = Alarm AUS

1 = Alarm EIN

Bit 0 = PowerTag-Energie – Spannungsverlust

Bit 1 = PowerTag-Energie – Überstrom bei Spannungsverlust

Bit 2 = Reserviert

Bit 3 = PowerTag-Energie – Überlast 45 %

Bit 4 = PowerTag-Energie – Laststromverlust

Bit 5 = PowerTag-Energie – Überspannung 120 %

Bit 6 = PowerTag-Energie – Unterspannung 80 %

Bit 8 = HeatTag – HeatTag-Alarm

Bit 10 = HeatTag – Präventivwartung an Gerät

Bit 11 = HeatTag – Geräteaustausch

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8A46

35399

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Gültigkeit des Alarm-Arrays des 100. Geräts (Register 35400)

  • 0 = Ungültig

  • 1 = Gültig

0x8A48

35401

2

R

n.z.

n.z.

UINT32

n.z.

0x00000000

N

 03,

100–4

A/M/R/H

Alarm-Array-Bitmap des 100. Geräts

0 = Alarm AUS

1 = Alarm EIN

Bit 0 = PowerTag-Energie – Spannungsverlust

Bit 1 = PowerTag-Energie – Überstrom bei Spannungsverlust

Bit 2 = Reserviert

Bit 3 = PowerTag-Energie – Überlast 45 %

Bit 4 = PowerTag-Energie – Laststromverlust

Bit 5 = PowerTag-Energie – Überspannung 120 %

Bit 6 = PowerTag-Energie – Unterspannung 80 %

Bit 8 = HeatTag – HeatAlarm

Bit 10 = HeatTag – Präventivwartung an Gerät

Bit 11 = HeatTag – Geräteaustausch

0x8B12

35603

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x0000

N

 03,

100–4

H

HeatTag-Alarmtyp des 1. Geräts – Wert zwischen 1 und 190

0x8B13

35604

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x0000

N

 03,

100–4

H

HeatTag-Alarmtyp des 2. Geräts – Wert zwischen 1 und 190

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

0x8B75

35702

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x0000

N

 03,

100–4

H

HeatTag-Alarmtyp des 100. Geräts – Wert zwischen 1 und 190

0x8B76

35703

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x0000

N

 03,

100–4

H

HeatTag-Alarmstufe des 1. Geräts

  • 0 = Gut

  • 1 = Niedrig

  • 2 = Mittel

  • 3 = Schlecht

0x8B77

35704

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x0000

N

 03,

100–4

H

HeatTag-Alarmstufe des 2. Geräts

  • 0 = Gut

  • 1 = Niedrig

  • 2 = Mittel

  • 3 = Schlecht

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

8x0BD9

35802

1

R

n.z.

n.z.

UINT16

n.z.

0x0000

N

 03,

100–4

H

HeatTag-Alarmstufe des 100. Geräts 

  • 0 = Gut

  • 1 = Niedrig

  • 2 = Mittel

  • 3 = Schlecht

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?