Alarme
Registres de synthèse : Données d'alarme
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x88B8 |
35001 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0xFFFFFFFF |
O |
03, 100-4 |
– |
Compteur de modifications globales d'alarme et d'événement. Incrémenté lorsqu’une nouvelle alarme ou un nouvel événement survient sur l’un des appareils. |
|
0x88BA |
35003 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R/H |
Validité de l’état d'alarme du 1st appareil (registre 35004)
|
|
0x88BC |
35005 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R/H |
Bitmap du tableau d'alarme du 1st appareil 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée Bit 0 = PowerTag Energy – Perte de tension Bit 1 = PowerTag Energy – Surcharge de courant en cas de perte de tension Bit 2 = Réservé Bit 3 = PowerTag Energy – Surcharge à 45 % Bit 4 = PowerTag Energy – Perte de courant de charge Bit 5 = PowerTag Energy – Sous-tension 120 % Bit 6 = PowerTag Energy – Surcharge 80 % Bit 8 = HeatTag – Alarme HeatTag Bit 10 = HeatTag – Maintenance préventive sur appareil Bit 11 = HeatTag – Remplacement d'appareil |
|
0x88BE |
35007 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R/H |
Validité du tableau d’alarme du 2nd appareil (registre 35008)
|
|
0x88C0 |
35009 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R/H |
Bitmap du tableau d’alarme du 2nd appareil 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée Bit 0 = PowerTag Energy – Perte de tension Bit 1 = PowerTag Energy – Surcharge de courant en cas de perte de tension Bit 2 = Réservé Bit 3 = PowerTag Energy – Surcharge à 45 % Bit 4 = PowerTag Energy – Perte de courant de charge Bit 5 = PowerTag Energy – Sous-tension 120 % Bit 6 = PowerTag Energy – Surcharge 80 % Bit 8 = HeatTag – Alarme HeatTag Bit 10 = HeatTag – Maintenance préventive sur appareil Bit 11 = HeatTag – Remplacement d'appareil |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x8A46 |
35399 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R/H |
Validité du tableau d’alarme du 100th appareil (registre 35400)
|
|
0x8A48 |
35401 |
2 |
R |
NA |
NA |
UINT32 |
NA |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R/H |
Bitmap du tableau d’alarme du 100th appareil 0 = Alarme désactivée 1 = Alarme activée Bit 0 = PowerTag Energy – Perte de tension Bit 1 = PowerTag Energy – Surcharge de courant en cas de perte de tension Bit 2 = Réservé Bit 3 = PowerTag Energy – Surcharge à 45 % Bit 4 = PowerTag Energy – Perte de courant de charge Bit 5 = PowerTag Energy – Sous-tension 120 % Bit 6 = PowerTag Energy – Surcharge 80 % Bit 8 = HeatTag – Alarme HeatTag Bit 10 = HeatTag – Maintenance préventive sur appareil Bit 11 = HeatTag – Remplacement d'appareil |
|
0x8B12 |
35603 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
H |
Type d’alarme HeatTag du 1st appareil – Valeur entre 1 et 190 |
|
0x8B13 |
35604 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
H |
Type d’alarme HeatTag du 2nd appareil – Valeur entre 1 et 190 |
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x8B75 |
35702 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
H |
Type d’alarme HeatTag du 100th appareil – Valeur entre 1 et 190 |
|
0x8B76 |
35703 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
H |
Niveau d’alarme HeatTag du 1st appareil
|
|
0x8B77 |
35704 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
H |
Niveau d’alarme HeatTag du 2nd appareil
|
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
... |
|
0x8BD9 |
35802 |
1 |
R |
NA |
NA |
UINT16 |
NA |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
H |
Niveau d'alarme HeatTag du 100th appareil
|