Modbus-Register des HeatTag-Sensors
In der folgenden Tabelle sind die Register aufgeführt, die für den HeatTag-Sensor verfügbar sind.
|
Adresse |
Register |
Anz. |
RW |
XR |
Einheit |
Typ |
Bereich |
Ungültiger Wert |
Gesich. |
Funktionscode |
Beschreibung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0C3B |
3132 |
2 |
RW |
NZ |
°C |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Innentemperatur |
|
0xC3E |
3134 |
2 |
RW |
NZ |
°C |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Interne Mindesttemperatur |
|
0xC40 |
3136 |
2 |
RW |
NZ |
°C |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Interne Höchsttemperatur |
|
0x0CE1 |
3298 |
2 |
RW |
NZ |
NZ |
UINT32 |
NZ |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
Gültigkeit der Alarm-Bitmap (Register 3300)
|
|
0x0CE3 |
3300 |
2 |
RW |
NZ |
NZ |
UINT32 |
NZ |
0x00000000 |
N |
03, 100-4 |
Alarm-Bitmap 0 = Alarm AUS 1 = Alarm EIN Bit 8 = Hitzealarm-Status Bit 10= Vorbeugende Wartung am Gerät (Lüfterfehler vom HeatTag-Sensor) Bit 11 = Geräteaustausch (interner Fehler vom HeatTag-Sensor, der einen Austausch erforderlich macht) |
|
0x0CF9 |
3322 |
1 |
RW |
NZ |
NZ |
UINT16 |
0-190 |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
HeatTag-Alarmtyp
|
|
0x0CFA |
3323 |
1 |
RW |
NZ |
NZ |
UINT16 |
0-3 |
0x0000 |
N |
03, 100-4 |
HeatTag-Alarmstufe
|
|
0x0FA0 |
4001 |
2 |
RW |
NZ |
°C |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Temperatur |
|
0x0FA2 |
4003 |
2 |
RW |
NZ |
°C |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Vom Wireless-Gerät lesbarer Höchstwert (max. messbare Temperatur) |
|
0x0FA4 |
4005 |
2 |
RW |
NZ |
°C |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Vom Wireless-Gerät lesbarer Mindestwert (min. messbare Temperatur) |
|
0x0FA6 |
4007 |
2 |
RW |
NZ |
NZ |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Relative Luftfeuchtigkeit Beispiel: 50 %, dargestellt als 0,50 |
|
0x0FA8 |
4009 |
2 |
RW |
NZ |
NZ |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Vom Wireless-Gerät lesbarer Höchstwert (max. messbare Feuchtigkeit) |
|
0x0FAA |
4011 |
2 |
RW |
NZ |
NZ |
Float32 |
NZ |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Vom Wireless-Gerät lesbarer Mindestwert (min. messbare Feuchtigkeit) |
|
0x0FAC |
4013 |
2 |
RW |
NZ |
NZ |
Float32 |
0-10 |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
Index der Luftqualität
|
|
0x79C7 |
31176 |
1 |
RW |
NZ |
NZ |
UINT16 |
0-2 |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
Betriebsmodus
|