DOCA0157FR-09

Registres Modbus des capteurs HeatTag

Le tableau suivant présente les registres disponibles pour le capteur HeatTag.

Adresse

Registre

Nb

RW

XR

Unité

Type

Plage

Valeur non valide

Svd

Code de fonction

Description

0x0C3B

3132

2

RW

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Température interne

0xC3E

3134

2

RW

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Température interne min.

0xC40

3136

2

RW

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Température interne max.

0x0CE1

3298

2

RW

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

03,

100-4

Validité du bitmap d’alarme (registre 3300)

  • 0 = Non valide

  • 1 = Valide

0x0CE3

3300

2

RW

NA

NA

UINT32

NA

0x00000000

N

03,

100-4

Bitmap d’alarmes

0 = Alarme désactivée

1 = Alarme activée 

Bit 8 = Statut HeatAlarm

Bit 10 = Maintenance préventive de l’équipement (erreur de ventilateur provenant du capteur HeatTag )

Bit 11 = Remplacement de l’équipement (erreur interne fournie par le capteur HeatTag qui implique un remplacement)

0x0CF9

3322

1

RW

NA

NA

UINT16

0–190

0x0000

N

03,

100-4

Type d’alarme HeatTag

0x0CFA

3323

1

RW

NA

NA

UINT16

0-3

0x0000

N

03,

100-4

Niveau d’alarme HeatTag

  • 0 = Pas d’alarme

  • 1 = alarme de bas niveau

  • 2 = alarme de niveau intermédiaire

  • 3 = alarme de haut niveau

0x0FA0

4001

2

RW

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Valeur de température

0x0FA2

4003

2

RW

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Valeur maximale que l’équipement sans fil peut lire (température maximale mesurable)

0x0FA4

4005

2

RW

NA

°C

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Valeur minimale que l’équipement sans fil peut lire (température minimale mesurable)

0x0FA6

4007

2

RW

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Valeur d’humidité relative

Exemple : 50 % représenté sous la forme 0,50

0x0FA8

4009

2

RW

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Valeur maximale que l’équipement sans fil peut lire (humidité maximale mesurable)

0x0FAA

4011

2

RW

NA

NA

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

Valeur minimale que l’équipement sans fil peut lire (humidité minimale mesurable)

0x0FAC

4013

2

RW

NA

NA

Float32

0–10

0xFFC00000

N

03,

100-4

Indice de qualité de l’air

  • 0 = Bonne sans alarme déclenchée

  • 1–9 = Intermédiaire sans alarme déclenchée

  • 10 = Mauvaise avec alarme déclenchée (registres 3322 et 3323)

0x79C7

31176

1

RW

NA

NA

UINT16

0-2

0xFFFF

N

03,

100-4

Mode de fonctionnement

  • 0 = Mode test (0–30 minutes après la mise sous tension du capteur HeatTag

  • 1 = Mode auto-apprentissage (30 minutes–8 heures après la mise sous tension du capteur HeatTag)

  • 2 = Mode de fonctionnement normal (> 8 heures après la mise sous tension du capteur HeatTag)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?