DOCA0157ES-09

Registros Modbus de supervisión de carga

Descripción

Los registros Modbus del dispositivo inalámbrico permiten supervisar el siguiente estado en cualquier sistema de supervisión:

  • Alarma de dos tipos:

    • La caída de tensión de la carga.

    • Si se ha producido una sobrecarga en el evento de caída de tensión.

  • Tiempo de funcionamiento de la carga: Duración del tiempo que la carga ha funcionado con eficacia (cuando se supera una potencia específica, de modo que no se cuenten tiempos de inactividad/espera) para optimizar los tiempos de mantenimiento.

Dispositivos aplicables

El código de la columna Dispositivos aplicables indica los tipos de dispositivo inalámbrico para los que está disponible el registro:

  • A: el registro está disponible para PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● y A9MEM157●)

  • M: el registro está disponible para PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)

  • R: el registro está disponible para PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) y Rope (A9MEM159●)

Alarma

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x0CE1

3298

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

Validez del mapa de bits de alarmas (registro 3300)

  • 0 = No válida.

  • 1 = Válida.

0x0CE2

3299

1

Reservado

0x0CE3

3300

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100-4

A/M/R

Mapa de bits de alarmas

0 = Alarma DESACTIVADA.

1 = Alarma ACTIVADA.

Bit 0 = Caída de tensión

Bit 1 = Sobrecarga de corriente en caída de tensión

Bit 2 = Reservado

Bit 3 = Sobrecarga 45 %

Bit 4 = Caída de corriente de carga

Bit 5 = Sobretensión 120 %

Bit 6 = Infratensión 80 %

Bit 7 = Nivel bajo de la batería

0x0CE4

3301

1

Reservado

0x0CE5

3302

2

R

NA

A

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

Corriente RMS en la fase A en caída de tensión (última corriente RMS medida al producirse la caída de tensión)

0x0CE7

3304

2

R

NA

A

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

Corriente RMS en la fase B en caída de tensión (última corriente RMS medida al producirse la caída de tensión)

0x0CE9

3306

2

R

NA

A

Float32

NA

0xFFC00000

N

03,

100-4

A/M/R

Corriente RMS en la fase C en caída de tensión (última corriente RMS medida al producirse la caída de tensión)

Tiempo de funcionamiento de la carga

Dirección

Registro

N.º

RW

X

Unidad

Tipo

Rango

Valor no válido

CdS

Código de función

Dispositivos aplicables

Descripción

0x0CEB

3308

2

RW

s

UINT32

0xFFFFFFFF

Y

03,

100-4

A/M/R

Contador del tiempo de funcionamiento de la carga.

0x0CED

3310

2

RW

W

Float32

0xFFC00000

Y

03,

100-4

A/M/R

Umbral de potencia activa del contador del tiempo de funcionamiento de la carga. El contador se inicia por encima del valor de umbral.

0x0CEF

3312

4

RW

DATETIME

0x00000000

Y

03,

100-4

A/M/R

Fecha y marca de tiempo del último establecimiento o restablecimiento del contador del tiempo de funcionamiento de la carga.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?