DOCA0157DE-09

Modbus-Register zur Lastüberwachung

Beschreibung

Die Modbus-Register des Wireless-Geräts ermöglichen Ihnen die Überwachung der folgenden Zustände in jedem beliebigen Überwachungssystem:

  • Alarm mit zwei Typen:

    • Spannungsverlust der Last

    • Auftreten einer Überlast bei einem Spannungsverlust-Ereignis

  • Betriebszeit der Last: Dauer des effektiven Betriebs der Last (über einer bestimmten Leistung, wodurch zu berücksichtigende Ruhe-/Standby-Zeiten vermieden werden) zur Optimierung der Wartungszeiten.

Betroffene Geräte

Der Code in der Spalte „Betroffene Geräte“ verweist auf den Typ von Wireless-Geräten, für den das Register verfügbar ist:

  • A: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● und A9MEM157●)

  • M: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●)

  • R: Das Register ist verfügbar für PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) und Rope (A9MEM159●)

Alarm

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x0CE1

3298

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

Gültigkeit der Alarm-Bitmap (Register 3300)

  • 0 = Ungültig.

  • 1 = Gültig.

0x0CE2

3299

1

Reserviert

0x0CE3

3300

1

R

BITMAP

0xFFFF

N

03,

100–4

A/M/R

Alarm-Bitmap

0 = Alarm AUS.

1 = Alarm EIN.

Bit 0 = Spannungsverlust

Bit 1 = Stromüberlast bei Spannungsverlust

Bit 2 = Reserviert

Bit 3 = Überlast 45 %

Bit 4 = Last Spannungsverlust

Bit 5 = Überspannung 120 %

Bit 6 = Unterspannung 80 %

Bit 7 = Batteriestand niedrig

0x0CE4

3301

1

Reserviert

0x0CE5

3302

2

R

n.z.

A

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

Effektivstrom in Phase A bei Spannungsverlust (letzter gemessener Effektivstrom bei Auftreten eines Spannungsverlusts)

0x0CE7

3304

2

R

n.z.

A

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

Effektivstrom in Phase B bei Spannungsverlust (letzter gemessener Effektivstrom bei Auftreten eines Spannungsverlusts)

0x0CE9

3306

2

R

n.z.

A

Float32

n.z.

0xFFC00000

N

03,

100–4

A/M/R

Effektivstrom in Phase C bei Spannungsverlust (letzter gemessener Effektivstrom bei Auftreten eines Spannungsverlusts)

Betriebszeit der Last

Adresse

Register

Anz.

RW

X

Einheit

Typ

Bereich

Ungültiger Wert

Gesich.

Funktionscode

Betroffene Geräte

Beschreibung

0x0CEB

3308

2

RW

s

UINT32

0xFFFFFFFF

J

03,

100–4

A/M/R

Lastbetriebszeitzähler.

0x0CED

3310

2

RW

W

Float32

0xFFC00000

J

03,

100–4

A/M/R

Schwellenwert der Wirkleistung für den Lastbetriebszeitzähler. Der Zähler startet ab dem Schwellenwert.

0x0CEF

3312

4

RW

DATETIME

0x00000000

J

03,

100–4

A/M/R

Datums- und Zeitstempel des letzten Setzens oder Zurücksetzens des Lastbetriebszeitzählers

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.