Registres Modbus de surveillance de charge
Description
Le registre Modbus de l'appareil sans fil vous permet de surveiller l'état suivant dans n'importe quel système de supervision :
-
Alarme avec deux types :
-
Perte de tension de la charge.
-
Survenue éventuelle d'une surcharge lors de l'événement de perte de tension.
-
-
Temps de fonctionnement de la charge : durée pendant laquelle la charge a fonctionné efficacement (au-dessus d'une certaine puissance, ce qui élimine du comptage les temps d'inactivité et de veille), afin d'optimiser les temps de maintenance.
Appareils applicables
Le code dans la colonne Appareils applicables indique les types d'appareil sans fil pour lesquels le registre est disponible :
-
A : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy ●63 (A9MEM152●, A9MEM154●, A9MEM156● et A9MEM157●).
-
M : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy M250/M630 (LV43402●).
-
R : le registre est disponible pour les capteurs PowerTag Energy F160 (A9MEM1580) et Rope (A9MEM159●).
Alarme
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CE1 |
3298 |
1 |
R |
– |
– |
BITMAP |
– |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
A/M/R |
Validité du bitmap d'alarme (registre 3300)
|
|
0x0CE2 |
3299 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0CE3 |
3300 |
1 |
R |
– |
– |
BITMAP |
– |
0xFFFF |
N |
03, 100-4 |
A/M/R |
Bitmap d'alarmes 0 = Alarme désactivée. 1 = Alarme activée. Bit 0 = Perte de tension Bit 1 = Surcharge de courant en cas de perte de tension Bit 2 = Réservé Bit 3 = Surcharge à 45 % Bit 4 = Perte de courant de charge Bit 5 = Sous-tension 120 % Bit 6 = Sous-tension 80 % Bit 7 = Niveau de batterie faible |
|
0x0CE4 |
3301 |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x0CE5 |
3302 |
2 |
R |
NA |
A |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R |
Courant efficace sur la phase A en cas de perte de tension (dernier courant efficace mesuré lors de la perte de tension) |
|
0x0CE7 |
3304 |
2 |
R |
NA |
A |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R |
Courant efficace sur la phase B en cas de perte de tension (dernier courant efficace mesuré lors de la perte de tension) |
|
0x0CE9 |
3306 |
2 |
R |
NA |
A |
Float32 |
NA |
0xFFC00000 |
N |
03, 100-4 |
A/M/R |
Courant efficace sur la phase C en cas de perte de tension (dernier courant efficace mesuré lors de la perte de tension) |
Temps de fonctionnement de la charge
|
Adresse |
Registre |
Nb |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
Valeur incorrecte |
Svd |
Code de fonction |
Appareils applicables |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0CEB |
3308 |
2 |
RW |
– |
s |
UINT32 |
– |
0xFFFFFFFF |
O |
03, 100-4 |
A/M/R |
Compteur fonctionnement charge. |
|
0x0CED |
3310 |
2 |
RW |
– |
W |
Float32 |
– |
0xFFC00000 |
O |
03, 100-4 |
A/M/R |
Seuil de puissance actif du Compteur fonctionnement charge. Le compteur démarre au-dessus de la valeur seuil. |
|
0x0CEF |
3312 |
4 |
RW |
– |
– |
DATETIME |
– |
0x00000000 |
O |
03, 100-4 |
A/M/R |
Horodatage du dernier réglage ou de la dernière réinitialisation du compteur fonctionnement charge. |