Technische Kenndaten des PowerTag Link-Gateways
Hauptkenndaten
|
Kenndaten |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Versorgungsspannung |
Us |
110/230 VAC ± 20 %, 2 A |
|
Frequenz |
50/60 Hz |
|
|
Stromverbrauch |
5 VA |
|
|
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet 10/100 BASE-T, Kabellänge ≤ 100 m Cat.6 STP |
|
|
Automatische IP-Konfiguration |
DHCP-Client (Ethernet-Port) Maximale gleichzeitige Verbindungen: Modbus TCP=8, HTTPS=2, HTTP=5 |
|
|
Kommunikationsnetzwerk |
Modbus TCP-Verbindung |
8 |
|
HTTPS |
2 |
|
|
HTTP |
5 |
|
|
Lokale Anzeigen |
Produktstatus |
Grüne, orange und rote LED |
|
Ethernet-Status (LAN ST) |
Grüne, orange und rote LED |
|
|
Überspannungskategorie |
III |
|
|
Funkfrequenzkommunikation ISM-Band 2,4 GHz nach der Norm IEEE 802.15.4 |
2,4 GHz bis 2,4835 GHz |
|
|
Schutzgrad (IEC 60068-2-30) |
Nur Gerät |
IP20 |
|
Gerät in modularem Gehäuse |
IP40 Isolation Klasse II |
|
|
Feuerfestigkeit |
650 °C, 30 s |
|
|
Umwelt |
Entsprechend RoHS-Richtlinie, REACH-Bestimmungen |
|
Zusätzliche Kenndaten
|
Kenndaten |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Betriebstemperatur |
-25 °C bis +60 °C |
|
|
Lagertemperatur |
-40 °C bis +85 °C |
|
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
|
Tropenausführung (IEC 60068-2-30) |
Ausführung 2 (relative Feuchtigkeit von 93 % bei 40 °C) |
|
|
Betriebshöhe |
0 bis 2000 m |
|
|
Elektromagnetische Verträglichkeit |
Referenznormen |
|
|
Immunität |
EN 55035 |
|
|
Emissionen |
EN 55032 |
|
|
Elektromagnetische Verträglichkeit und Funkspektrumangelegenheiten (ERM) |
EN 300328 EN 301489-1 EN 301489-17 |
|
Mechanische Kenndaten
|
Kenndaten |
Wert |
|
|---|---|---|
|
Abmessungen |
Höhe |
85 mm |
|
Breite |
54 mm |
|
|
Tiefe |
67,5 mm |
|
|
Gewicht |
133 g |
|