DOCA0157ES-09

Características técnicas de la pasarela PowerTag Link

Características principales

Característica

Valor

Tensión de alimentación

EE. UU.

110/230 V CA ± 20 %, 2 A

Frecuencia

50/60 Hz

Consumo de energía

5 VA

Interfaz de comunicación

Ethernet 10/100 BASE-T, longitud del cable ≤ 100 m Cat. 6 STP

Configuración de IP automática

Número máximo de conexiones simultáneas del cliente DHCP (puerto Ethernet): Modbus TCP=8, HTTPS=2, HTTP=5

Red de comunicación

Conexión Modbus TCP

8

HTTPS

2

HTTP

5

Indicación local

Estado del producto

Indicador LED verde, naranja y rojo

Estado de Ethernet (LAN ST)

Indicador LED verde, naranja y rojo

Categoría de sobretensión

III

Comunicación de radiofrecuencia banda ISM 2,4 GHz de conformidad con el estándar IEEE 802.15.4

De 2,4 GHz a 2,4835 GHz

Grado de protección (IEC 60068-2-30)

Solo el dispositivo

IP20

Dispositivo en carcasa modular

IP40

Clase de aislamiento II

Resistencia al fuego

650 °C, 30 s

Entorno

De conformidad con la directiva RoHS y las normativas REACH

Características adicionales

Característica

Valor

Temperatura de funcionamiento

De -25 a +60 °C

Temperatura de almacenamiento

De -40 a +85 °C

Grado de contaminación

2

Tropicalización (IEC 60068-2-30)

Tratamiento 2 (humedad relativa del 93 % a 40 °C)

Altitud de funcionamiento

De 0 a 2000 m

Compatibilidad electromagnética

Normas de referencia

 

Inmunidad

EN 55035

Emisiones

EN 55032

Compatibilidad electromagnética y cuestiones del espectro de radio (ERM)

EN 300328

EN 301489-1

EN 301489-17

Características mecánicas

Característica

Valor

Dimensiones

Altura

85 mm

Anchura

54 mm

Profundidad

67,5 mm

Peso

133 g

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?