Caractéristiques techniques de la passerelle PowerTag Link
Caractéristiques principales
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Tension d'alimentation |
Us |
110/230 V CA ± 20 %, 2 A |
|
Fréquence |
50/60 Hz |
|
|
Consommation |
5 VA |
|
|
Interface de communication |
Ethernet 10/100 BASE-T, câble ≤ 100 m Cat.6 STP |
|
|
Configuration IP automatique |
Client DHCP (port Ethernet) - Nombre maximal de connexions simultanées : Modbus TCP=8, HTTPS=2, HTTP=5 |
|
|
Réseau de communication |
Connexion Modbus TCP |
8 |
|
HTTPS |
2 |
|
|
HTTP |
5 |
|
|
Indication locale |
État du produit |
Voyant vert, orange et rouge |
|
État Ethernet (LAN ST) |
Voyant vert, orange et rouge |
|
|
Catégorie de sur-tension |
III |
|
|
Communication par radiofréquence bande ISM 2,4 GHz conformément à la norme IEEE 802.15.4 |
2,4 à 2,4835 GHz |
|
|
Indice de protection (IEC 60068-2-30) |
Appareil uniquement |
IP20 |
|
Appareil dans un coffret modulaire |
IP40 Isolation classe II |
|
|
Résistance au feu |
650 °C, 30 s |
|
|
Environnement |
Conformément aux réglementations REACH de la directive RoHS |
|
Autres caractéristiques
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Température de fonctionnement |
-25 à +60 °C |
|
|
Température de stockage |
-40 à +85 °C |
|
|
Degré de pollution |
2 |
|
|
Tropicalisation (IEC 60068-2-30) |
Traitement 2 (humidité relative de 93 % à 40 °C) |
|
|
Altitude de fonctionnement |
0 à 2 000 m |
|
|
Compatibilité électromagnétique (CEM) |
Normes de référence |
|
|
Immunité |
EN 55035 |
|
|
Émissions |
EN 55032 |
|
|
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) |
EN 300328 EN 301489-1 EN 301489-17 |
|
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristique |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Dimensions |
Hauteur |
85 mm |
|
Largeur |
54 mm |
|
|
Profondeur |
67,5 mm |
|
|
Poids |
133 g |
|