Démarreur SIL
Les données suivantes permettent de définir le niveau de performance des démarreurs SIL*.
|
B10 : 1 000 000 |
|
% de défaillances dangereuses* : 73% |
|
B10d : 1 369 863 |
En supposant un nombre d’opérations = 131 400 périodes/an (moyenne de 15 périodes/heure)
Le tableau suivant donne les valeurs calculées du démarreur SIL :
Démarreur SIL en monocanal
|
Catégorie de câblage* |
SFF |
HFT |
MTTFd (années) |
DC |
|---|---|---|---|---|
|
Catégorie 1 |
27 % |
0 |
100 années |
Sans objet |
|
Catégorie 2 – Surveillance directe |
90 % |
0 |
100 années |
≥ 90 % |
Démarreur SIL en bicanal
| Catégorie de câblage | SFF | HFT | MTTFd (années) | DC |
|
Catégorie 3 |
27 % |
0 |
100 années |
≥ 90 % |
|
Catégorie 4 |
90 % |
0 |
100 années |
≥ 99 % |
Le tableau suivant donne la relation entre les valeurs PFHd et PFD des démarreurs SIL, en fonction de l’architecture et de l’intervalle de test :
Démarreurs SIL – PFHd et PFD
|
Catégorie de câblage |
PFH (CEI 61508) |
PFD (CEI
61508) |
PFD (CEI
61508) |
|---|---|---|---|
|
Catégorie 1 |
1,10E-06 |
4,80E-02 |
4,82E-03 |
|
Catégorie 2 – Surveillance directe |
1,10E-06 |
4,82E-03 |
5,06E-04 |
|
Catégorie 3 |
4,5E-09 |
— |
1.30E-04 |
|
Catégorie 4 |
2.5E-10 |
— |
2.5E-06 |
Les exigences architecturales définies dans le tableau 3 de la norme CEI 61508-2 et le tableau 5 de la norme EN 62061 sont satisfaites jusqu’au niveau SIL 2.
Une architecture de catégorie 2 sera nécessaire pour répondre aux contraintes architecturales de SIL 2 (par surveillance directe Mirror In/Mirror Out).