Partida SIL
Os dados a seguir ajudam a definir o nível de desempenho das partidas SIL*.
|
B10: 1.000.000 |
|
% de falhas perigosas*: 73% |
|
B10d: 1.369.863 |
Supondo-se um número de operações = 131.400 ciclos/ano (média de 15 ciclos/hora)
Os valores calculados da partida SIL são fornecidos nas tabelas a seguir:
Partida SIL em monocanal
|
Categoria de fiação* |
SFF |
HFT |
MTTFd (anos) |
CC |
|---|---|---|---|---|
|
Categoria 1 |
27% |
0 |
100 anos |
Não relevante |
|
Categoria 2 – Monitoramento direto |
90% |
0 |
100 anos |
≥ 90% |
Partida SIL em duplo canal
| Categoria de fiação | SFF | HFT | MTTFd (anos) | CC |
|
Categoria 3 |
27% |
0 |
100 anos |
≥ 90% |
|
Categoria 4 |
90% |
0 |
100 anos |
≥ 99% |
A relação entre PFHd e PFD das partidas SIL, dependendo da arquitetura e do intervalo de teste, é indicada na tabela a seguir:
Partidas SIL — PFHd e PFD
|
Categoria de fiação |
PFH (IEC 61508) |
PFD (IEC
61508) |
PFD (IEC
61508) |
|---|---|---|---|
|
Categoria 1 |
1,10E-06 |
4,80E-02 |
4,82E-03 |
|
Categoria 2 – Monitoramento direto |
1,10E-06 |
4,82E-03 |
5,06E-04 |
|
Categoria 3 |
4.5E-09 |
— |
1.30E-04 |
|
Categoria 4 |
2.5E-10 |
— |
2.5E-06 |
Os requisitos arquitetônicos definidos na Tabela 3 da IEC 61508-2 e na Tabela 5 da EN 62061 são atendidos para níveis até SIL 2.
Uma arquitetura de Categoria 2 é necessária para atender às restrições arquitetônicas de SIL 2 (atingida utilizando Mirror In/Mirror Out de monitoramento direto).