Seasonal Comfort-tila
Seasonal Comfort-tila on älykäs ominaisuus, joka auttaa ylläpitämään täydellistä lämpötilaa vuoden ympäri säätämällä verhoja tai säleverhoja automaattisesti.
Ominaisuudet:
- Pitää kotisi viihtyisänä kustannustehokkaalla tavalla.
- Anna talvella auringonvalon lämmittää kotiasi päivällä.
-
Estä kesällä liiallinen auringonvalo.
- Säästä jopa 5 % sähkölaskuissa, kun sitä käytetään ympäri vuoden. Säästöt perustuvat kotiin, jossa on sekä lämmitys- että jäähdytysjärjestelmä.
Kuinka se toimii:
- Kesällä: järjestelmä sulkee verhot lämpötilan ja valaistustasojen mukaan, jotta voit vähentää lämpöä ja pitää kotisi viileämpänä.
- Talvella: verhot avautuvat auringon noustessa ja päästävät sisään luonnollisen lämmön ja ne sulkeutuvat auringonlaskun aikaan, mikä auttaa ylläpitämään sisälämpötilaa.
- Keväällä ja syksyllä: tila mukautuu
vaihtuviin ulkolämpötiloihin ja varmistaa, että kotisi
lämpötila pysyy miellyttävänä.
-
Jos päivän ylin lämpötila nousee 22 asteeseen tai sitä korkeammaksi, Seasonal Comfort-tila käyttää verhoja samalla tavalla kuin kesäisin.
-
Jos päivän ylin lämpötila on alle 22 astetta, Seasonal Comfort-tila käyttää verhoja samalla tavalla kuin talvisin.
-
-
Perustaso - ohjaus perustuu aikaan ja maantieteelliseen sijaintiin:
Tällä tasolla se käyttää kotisi maantieteellistä sijaintia ja kellonaikaa hallitakseen verhoja automaattisesti arvioitujen auringonnousu- ja -laskuaikojen perusteella. Se ylläpitää kodissa ihanteellista valonmäärää ja lämpötilaa. Tämä taso on ihanteellinen käyttäjille, jotka haluavat yksinkertaisen, automatisoidun ratkaisun ilman lisäantureita.
-
Parannettu taso - lämpötila - tehostettu optimointi:
Tällä tasolla se hyödyntää paikallisia sisä- ja ulkolämpötiloja kellonajan ja kotisi maantieteellisen sijainnin lisäksi. Viihtyvyys paranee, kun verhoja hallitaan dynaamisesti reaaliaikaisten lämpötilaolosuhteiden mukaan.
-
Edistynyt taso - luokkansa paras optimointi valoanturien/ulkoliiketunnistimien avulla:
tällä tasolla se parantaa entisestään verhojen hallintaa käyttämällä reaaliaikaista valovoimaa, jota mitataan ulkoliiketunnistimien ja sisä- ja ulkolämpötilojen avulla.
HUOMAUTUS: Varmista, että ulkoliiketunnistin osoittaa lattiaa eikä aurinkoa kohti.Se tarjoaa maksimaalisen tehokkuuden sovittamalla verhojen liikkeet todellisen lämpötilan ja luonnonvalon mukaan sen sijaan, että se luottaisi vain arvioituihin auringonnousu-/laskuaikoihin.
Seasonal Comfort -tila mukauttaa toimintaansa järjestelmään asennettujen laitteiden mukaan. Vaikka sinulla ei olisi kaikkia tarvittavia antureita, voit silti hyötyä ominaisuudesta perustasolla. Joustavan lähestymistavan ansiosta voit nauttia optimoidusta viihtyvyydestä ja energiatehokkuudesta järjestelmän kokoonpanosta riippumatta.
Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme kuitenkin käyttämään kaikkia yhteensopivia laitteita.
|
Tunnistimet |
IP-luokitus |
|---|---|
|
Lämpötila-/kosteusanturi |
IP20 - anturi on suojattu kiinteiltä enintään 12 mm:n esineiltä. |
Siksi ne tulisi asentaa sopivaan paikkaan kotona.
Katso lisätietoja Seasonal Comfort-tilan määrittämisestä kyseisen verhonohjaimen käyttöoppaasta. Katso lisätietoja kohdasta Wiser-laitteiden luettelo, josta löytyy linkkejä kunkin laitteen käyttöoppaaseen.