7EN02-0468-01

Mesures d’énergie et d’énergie par tarif

Les mesures d’énergie et d’énergie par tarif indiquées ci-dessous sont conservées en cas de coupure d’électricité.
NOTE: E désigne le bit d’extension ; la valeur hexadécimale suppose E = 0.

Format de données

DIFE

VIF primaire

VIFE primaire

VIFE spécifique au fabricant

Description

bin

hex

bin

hex

07

03

Énergie active totale – import

07

83

E000 1001

09

Énergie active totale – export

87

40

03

Énergie réactive totale – import

87

40

83

E000 1001

09

Énergie réactive totale – export

07

83

E000 1101

0D

Énergie active partielle – import

87

40

83

E000 1101

0D

Énergie réactive partielle – import

03

E001 0000

10

Tarif actif

  • 1 = Tarif A (période 1) actif
  • 2 = Tarif B (période 2) actif

87

10

03

Énergie active Tarif A (période 1) – import

87

20

03

Énergie active Tarif B (période 2) – import

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?