DOCA0006DE-08

Energie, Energie nach Tarif und Eingangsimpulsmessung

Die meisten Energiewerte sind sowohl im Format „64-Bit-Integer mit Vorzeichen“ als auch im Format „32-Bit-Fließkommazahl“ verfügbar.

Zurücksetzungen und Informationen zu aktiven Tarifen

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

Energierücksetzung (Teilenergie, Energie nach Tarif, Phasenenergie)

0x0CB3

3252

R

R

4

DATETIME

Energierücksetzung Datum/Uhrzeit

Import Energie nach Tarif

0x105E

4191

L/KS

L/KS

1

UInt16

Aktiver Tarif (kann nur geändert werden, wenn der COM-Steuerungsmodus aktiviert ist):

  • 0 = Mehrfachtarif deaktiviert
  • 1–4 = Satz 1 bis Satz 4

Eingangsimpulsmessung

0x0DE1

3554

R

4

DATETIME

Reset kumulierte Eingangsimpulsmessung Datum/Uhrzeit

Energiewerte – 64-Bit-Integer

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

Gesamtenergie

0x0C83

3204

R

R

4

Int64

Wh

Gesamtwirkenergie-Import

0x0C87

3208

R

R

4

Int64

Wh

Gesamtwirkenergie-Export

0x0C93

3220

R

R

4

Int64

VARh

Gesamtblindenergie-Import

0x0C97

3224

R

R

4

Int64

VARh

Gesamtblindenergie-Export

0x0CA3

3236

R

R

4

Int64

VAh

Gesamtscheinenergie-Import

0x0CA7

3240

R

R

4

Int64

VAh

Gesamtscheinenergie-Export

Energierücksetzung (Teilenergie, Energie nach Tarif, Phasenenergie)

0x0CB3

3252

R

R

4

DATETIME

Energierücksetzung Datum/Uhrzeit

Teilenergie-Import

0x0CB7

3256

R

R

4

Int64

Wh

Teil-Wirkenergie-Import

0x0CC7

3272

R

R

4

Int64

VARh

Teil-Blindenergie-Import

0x0CD7

3288

R

R

4

Int64

VAh

Teilscheinenergie-Import

Phasenenergie-Import

0x0DBD

3518

R

R

4

Int64

Wh

Wirkenergie-Import, Phase 1

0x0DC1

3522

R

R

4

Int64

Wh

Wirkenergie-Import, Phase 2

0x0DC5

3526

R

R

4

Int64

Wh

Wirkenergie-Import, Phase 3

0x0DC9

3530

R

R

4

Int64

VARh

Blindenergie-Import, Phase 1

0x0DCD

3534

R

R

4

Int64

VARh

Blindenergie-Import, Phase 2

0x0DD1

3538

R

R

4

Int64

VARh

Blindenergie-Import, Phase 3

0x0DD5

3542

R

R

4

Int64

VAh

Scheinenergie-Import, Phase 1

0x0DD9

3546

R

R

4

Int64

VAh

Scheinenergie-Import, Phase 2

0x0DDD

3550

R

R

4

Int64

VAh

Scheinenergie-Import, Phase 3

Import Energie nach Tarif

0x1063

4196

R

R

4

Int64

Wh

Satz 1, Wirkenergie-Import

0x1067

4200

R

R

4

Int64

Wh

Satz 2, Wirkenergie-Import

0x106B

4204

R

R

4

Int64

Wh

Satz 3, Wirkenergie-Import

0x106F

4208

R

R

4

Int64

Wh

Satz 4, Wirkenergie-Import

Eingangsimpulsmessung

0xDE1

3554

R

4

DATETIME

Reset kumulierte Eingangsimpulsmessung Datum/Uhrzeit

0xDE5

3558

R

4

Int64

Einheit

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung Kanal 01

0xDE9

3562

R

4

Int64

Einheit

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung Kanal 02

Energiewerte – 32-Bit-Fließkommazahl

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

Gesamtenergie

0xB06D

45166

R

R

2

Float32

Wh

Gesamtwirkenergie-Import

0xB06F

45168

R

R

2

Float32

Wh

Gesamtwirkenergie-Export

0xB071

45170

R

R

2

Float32

VARh

Gesamtblindenergie-Import

0xB073

45172

R

R

2

Float32

VARh

Gesamtblindenergie-Export

0xB075

45174

R

R

2

Float32

VAh

Gesamtscheinenergie-Import

0xB077

45176

R

R

2

Float32

VAh

Gesamtscheinenergie-Export

Teilenergie-Import

0xB079

45178

R

R

2

Float32

Wh

Teil-Wirkenergie-Import

0xB07B

45180

R

R

2

Float32

VARh

Teil-Blindenergie-Import

0xB07D

45182

R

R

2

Float32

VAh

Teilscheinenergie-Import

Phasenenergie-Import

0xB07F

45184

R

R

2

Float32

Wh

Wirkenergie-Import, Phase 1

0xB081

45186

R

R

2

Float32

Wh

Wirkenergie-Import, Phase 2

0xB083

45188

R

R

2

Float32

Wh

Wirkenergie-Import, Phase 3

0xB085

45190

R

R

2

Float32

VARh

Blindenergie-Import, Phase 1

0xB087

45192

R

R

2

Float32

VARh

Blindenergie-Import, Phase 2

0xB089

45194

R

R

2

Float32

VARh

Blindenergie-Import, Phase 3

0xB08B

45196

R

R

2

Float32

VAh

Scheinenergie-Import, Phase 1

0xB08D

45198

R

R

2

Float32

VAh

Scheinenergie-Import, Phase 2

0xB08F

45200

R

R

2

Float32

VAh

Scheinenergie-Import, Phase 3

Import Energie nach Tarif

0xB095

45206

R

R

2

Float32

Wh

Satz 1, Wirkenergie-Import

0xB097

45208

R

R

2

Float32

Wh

Satz 2, Wirkenergie-Import

0xB099

45210

R

R

2

Float32

Wh

Satz 3, Wirkenergie-Import

0xB09B

45212

R

R

2

Float32

Wh

Satz 4, Wirkenergie-Import

Eingangsimpulsmessung

0xB091

45202

R

2

Float32

Einheit

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung Kanal 01

0xB093

45204

R

2

Float32

Einheit

Kumulierungswert Eingangsimpulsmessung Kanal 02

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.