DOCA0006DE-08

Technische Daten

Elektrische Kenndaten

Messgenauigkeit

 

Messungstyp

Genauigkeitsklasse

Fehler

Wirkenergie

x/5A-STW: Klasse 0.5S nach IEC 62053-22: 2020, BS/EN 62053-22

x/5 A CTs: PMD- II/ SD/ SS/ 0.5 nach IEC 61557-12

± 0,5 %

x/1A-STW: Klasse 1 nach IEC 62053-21: 2020, BS/EN 62053-21

x/1 A CTs: PMD-II/ SD/ SS/ 1 nach IEC 61557-12

± 1 %

Blindenergie

Klasse 2 nach IEC 62053-23, BS/EN 62053-23

PMD-II/ SD/ SS/ 2 nach IEC 61557-12

± 2 %

Wirkleistung

x/5A-STW: Klasse 0.5

± 0,5 %

x/1A-STW: Klasse 1

± 1 %

Scheinleistung

x/5A-STW: Klasse 0.5

± 0,5 %

x/1A-STW: Klasse 1

± 1 %

Blindleistung

Klasse 2

± 2 %

Strom

x/5A-STW: Klasse 0.3

± 0,3 %

x/1A-STW: Klasse 0.5

± 0,5 %

Spannung

Klasse 0.3

± 0,5 %

Frequenz

Klasse 0.05

± 0,05 %

Leistungsfaktor

Klasse 1

± 0,005 Zählung

Spannungseingänge

Gemessene Spannung

Sternschaltung: 60–277 V L-N, 100–480 V L-L ± 20 %

Dreieckschaltung: 100–480 V L-L ± 20 %

Überlast

332 V L–N bzw. 575 V L–L

Frequenz

50/60 Hz ± 10 %

Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen

90 °C

Impedanz

3 MΩ

Bürde

0,2 VA

Stoßspannungsfestigkeit

6 KV für 1,2 μs Wellenform

Messkategorie

III

Leiter

2,5 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht)

Abisolierlänge

8 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Stromeingänge

Nennstrom

1 A oder 5 A

Erfordert Stromwandler des Typs x/5A oder x/1A.

Gemessener Strom

20 mA bis 6 A

Zulässige Überlastung

10 A Dauerstrom, 20 A bei 10 s/h

Impedanz

< 1 mΩ

Bürde

< 0,036 VA bei 6 A

Erforderliche Mindesttemperaturfestigkeit der Leitungen

90 °C

Leiter

6 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht)

Abisolierlänge

8 mm

Anzugsmoment

0,8 Nm

Steuerspannung

Betriebsbereich

AC: 100–277 V L-N, 173–480 V L-L ± 20 %

DC: 100–300 V

Frequenz

45–65 Hz

Bürde

AC: 5 VA

DC: 3 W

Leiter

6 mm2

(Empfohlen: Kupferdraht)

Abisolierlänge

8 mm

Anzugsmoment

0,8 Nm

Installationskategorie

III

Digitalausgang (PM3255)

Anzahl

2

Typ

Halbleiterrelais

Lastspannung

5–40 V DC

Maximaler Laststrom

50 mA

Ausgangswiderstand

Max. 50 Ω

Isolation

3,75 kV

Leiter

1,5 mm2

Abisolierlänge

6 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Impulsausgang (PM3210)

Anzahl

1

Typ

Optokopplerausgang für Fernübertragung

Impulse/kWh

Konfigurierbar

Spannung

5–30 V DC

Strom

1–15 mA

Impulsdauer

Konfigurierbar, min. 50 ms

Isolation

3,75 kV

Leiter

2,5 mm2

Abisolierlänge

6 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Digitaleingang (PM3255)

Anzahl

2

Typ

Optokopplereingänge, Typ 1

IEC 61131-2-kompatibel

Maximaler Eingang

Spannung: 40 V DC

Strom: 4 mA

AUS-Zustand

0–5 V DC

EIN-Zustand

11–40 V DC

Nennspannung

24 V DC

Isolation

3,75 kV

Leiter

1,5 mm2

Abisolierlänge

6 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Mechanische Kenndaten

Gewicht

0,26 kg

IP-Schutzklasse

Front-Bedienfeld

IP40

Gerätekörper

IP20

Displayabmessungen

43 x 34,6 mm

Displayauflösung

128 x 96

Anzeigedaten-Auffrischungsrate

1 Sekunde

Energieimpuls-LED

Blinkfrequenz von 500 pro kWh, ohne Berücksichtigung der Wandlerverhältnisse

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

–25 bis +70 °C

Lagertemperatur

–40 bis +85 °C

Luftfeuchtigkeit

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei 50 °C (nicht kondensierend)

Verschmutzungsgrad

2

Aufstellungshöhe

< 3000 m

Standort

Zur Verwendung in einer stationären Schalttafel in Innenräumen

Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein

Produktlebensdauer

> 15 Jahre, 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 60 %

EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)

Elektrostatische Entladung

IEC 61000-4-2

Störfestigkeit gegen elektromagnetische Störungsfelder

IEC 61000-4-3

Störfestigkeit gegen schnelle Transienten

IEC 61000-4-4

Störfestigkeit gegen Spannungsspitzen

IEC 61000-4-5

Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störgrößen

IEC 61000-4-6

Störfestigkeit gegen netzfrequente magnetische Felder

0,5 mT (IEC 61000-4-8)

Leitungsgeführte und abgestrahlte Emissionen

Klasse B (EN 55022)

Sicherheit und Normen

Sicherheit

BS / EN / IEC / UL 61010-1: 2010 + A1: 2019

Schutzklasse

II

Zugängliche Teile doppelt isoliert

Normenkonformität

IEC 62052-31: 2015

IEC 62052-11: 2020

IEC 62053-21: 2020

IEC 62053-22: 2020

IEC 62053-23

IEC 61557-12: 2018/ AMD1: 2021

BS/ EN 62052-31

BS/ EN 62052-11

BS/ EN 62053-21

BS/ EN 62053-22

BS/ EN 62053-23

BS/ EN 61557-12

Modbus-RS-485-Kommunikationsschnittstelle (PM3250 / PM3255)

Anzahl Schnittstellen

1

Parität

Even, Odd, None

Baudrate

9600, 19200, 38400

Anzahl der Stopbits

1

Isolation

4 kV, Doppelisolierung

Leiter

2,5 mm2

Abisolierlänge

7 mm

Anzugsmoment

0,5 Nm

Echtzeituhr

Typ

Quarzkristall-basiert

Uhrzeitabweichung

< 2,5 s/Tag (30 ppm)

Batteriepufferzeit

3 Jahre ohne Steuerspannung (typisch)

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.