DOCA0006DE-08

Standardkonfigurationsmodus-Einstellungen

Funktion

Werkeinstellungen

Verdrahtung

3PH4W; SPW-Direktanschluss; 3 STW auf I1, I2 und I3

Stromwandlerverhältnis

STW-Sekundärwicklung = 5 A; STW-Primärwicklung = 5 A

SPW-Verhältnis

Nicht zutreffend.

Nennfrequenz

50 Hz

Nennphasenfolge

1-2-3

Datum/Uhrzeit

1-Jan-2000/00:00:00

Mehrtarife

Deaktiviert

Mittelwert

Methode: Gleitblock; Intervall: 15 Minuten

Leistungsmittelwert-Protokoll

Deaktiviert

Energieprotokoll

Deaktiviert

Digitalausgänge

Deaktiviert

Digitaleingänge

Eingangsstatus

Impulsausgang

100 Impuls/kWh, Impulsdauer: 100 ms

Kommunikation

Baudrate = 19.200; Parität = Gerade; Adresse = 1

Kennwort

Hoch: 0010; Niedrig: 0000

Alarme

Deaktiviert

Front-Bedienfeld-LCD-Display

Hintergrundbeleuchtung: 4; Kontrast: 5

Front-Bedienfeld-Anzeigemodus

Vollbild: Aktiviert; Autom. Scrollen: Deaktiviert

Sprache

English

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.