DOCA0006FR-08

Énergie, énergie par tarif et mesures d’entrée

La plupart des valeurs d’énergie sont disponibles en nombres entiers 64 bits signés et à virgule flottante 32 bits.

Informations de réinitialisation et de tarif actif

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Réinitialisation de l’énergie (énergie partielle, énergie par tarif, énergie par phase)

0x0CB3

3252

R

R

4

DATETIME

Date et heure de réinitialisation d’énergie

Énergie par tarif – import

0x105E

4191

R/WC

R/WC

1

UInt16

Tarif actif (modifiable uniquement en cas d’activation du mode de contrôle COM) :

  • 0 = fonction multitarif désactivée
  • 1-4 = tarif 1 à 4

Mesure d’entrée

0x0DE1

3554

R

4

DATETIME

Date/heure de réinitialisation de l’accumulation des mesures d'entrée

Valeurs d’énergie : entier sur 64 bits

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Énergie totale

0x0C83

3204

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active totale – import

0x0C87

3208

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active totale – export

0x0C93

3220

R

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive totale – import

0x0C97

3224

R

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive totale – export

0x0CA3

3236

R

R

4

Int64

VAh

Énergie apparente totale – import

0x0CA7

3240

R

R

4

Int64

VAh

Énergie apparente totale – export

Réinitialisation de l’énergie (énergie partielle, énergie par tarif, énergie par phase)

0x0CB3

3252

R

R

4

DATETIME

Date et heure de réinitialisation d’énergie

Énergie partielle – import

0x0CB7

3256

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active partielle – import

0x0CC7

3272

R

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive partielle – import

0x0CD7

3288

R

R

4

Int64

VAh

Énergie apparente partielle – import

Énergie par phase – import

0x0DBD

3518

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active phase 1 – import

0x0DC1

3522

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active phase 2 – import

0x0DC5

3526

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active phase 3 – import

0x0DC9

3530

R

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive phase 1 – import

0x0DCD

3534

R

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive phase 2 – import

0x0DD1

3538

R

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive phase 3 – import

0x0DD5

3542

R

R

4

Int64

VAh

Énergie apparente phase 1 – import

0x0DD9

3546

R

R

4

Int64

VAh

Énergie apparente phase 2 – import

0x0DDD

3550

R

R

4

Int64

VAh

Énergie apparente phase 3 – import

Énergie par tarif – import

0x1063

4196

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active tarif 1, importé

0x1067

4200

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active tarif 2, importé

0x106B

4204

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active tarif 3, importé

0x106F

4208

R

R

4

Int64

Wh

Énergie active tarif 4, importé

Mesure d’entrée

0xDE1

3554

R

4

DATETIME

Date/heure de réinitialisation de l’accumulation des mesure des entrées

0xDE5

3558

R

4

Int64

Unité

Accumulation de mesures d’entrée Voie 01

0xDE9

3562

R

4

Int64

Unité

Accumulation de mesures d’entrée Voie 02

Valeurs d’énergie : virgule flottante sur 32 bits

Adresse

Registre

Action
(R/W/WC)

Dimensions

Type

Unités

Description

PM3250

PM3255

Énergie totale

0xB06D

45166

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active totale – import

0xB06F

45168

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active totale – export

0xB071

45170

R

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive totale – import

0xB073

45172

R

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive totale – export

0xB075

45174

R

R

2

Float32

VAh

Énergie apparente totale – import

0xB077

45176

R

R

2

Float32

VAh

Énergie apparente totale – export

Énergie partielle – import

0xB079

45178

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active partielle – import

0xB07B

45180

R

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive partielle – import

0xB07D

45182

R

R

2

Float32

VAh

Énergie apparente partielle – import

Énergie par phase – import

0xB07F

45184

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active phase 1 – import

0xB081

45186

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active phase 2 – import

0xB083

45188

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active phase 3 – import

0xB085

45190

R

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive phase 1 – import

0xB087

45192

R

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive phase 2 – import

0xB089

45194

R

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive phase 3 – import

0xB08B

45196

R

R

2

Float32

VAh

Énergie apparente phase 1 – import

0xB08D

45198

R

R

2

Float32

VAh

Énergie apparente phase 2 – import

0xB08F

45200

R

R

2

Float32

VAh

Énergie apparente phase 3 – import

Énergie par tarif – import

0xB095

45206

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active tarif 1, importé

0xB097

45208

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active tarif 2, importé

0xB099

45210

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active tarif 3, importé

0xB09B

45212

R

R

2

Float32

Wh

Énergie active tarif 4, importé

Mesure d’entrée

0xB091

45202

R

2

Float32

Unité

Accumulation de mesures d’entrée Voie 01

0xB093

45204

R

2

Float32

Unité

Accumulation de mesures d’entrée Voie 02

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.