DOCA0006DE-08

System

Adresse

Register

Aktion
(L/S/SB)

Größe

Typ

Einheiten

Beschreibung

PM3250

PM3255

0x001D

30

R

R

20

UTF8

Messgerätname

0x0031

50

R

R

20

UTF8

Messgerätmodell

0x0045

70

R

R

20

UTF8

Hersteller

0x0081

130

R

R

2

UInt32

Seriennummer

0x0083

132

R

R

4

DATETIME

Herstellungsdatum

0x0087

136

R

R

5

UTF8

Hardware-Version

0x0664

1637

R

R

1

UInt16

Aktuelle Firmwareversion (DLF-Format): X.Y.ZTT

0x06A4

1701

R

R

1

UInt16

Aktuelle Sprachversion (DLF-Format): X.Y.ZTT

0x0734–0x0737

1845–1848

L/KS

L/KS

1 x 4

UInt16

Datum/Uhrzeit:

  • Reg. 1845: Jahr (b6:b0) 0–99 (Jahr von 2000 bis 2099)
  • Reg. 1846: Monat (b11:b8), Wochentag (b7:b5), Tag (b4:b0)
  • Reg. 1847: Stunde (b12:b8), Minute (b5:b0)
  • Reg. 1848: Millisekunde

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.