DOCA0006DE-08

Weitere Merkmale

Die folgende Tabelle enthält weitere Merkmale des Messgeräts:

Eigenschaften

Beschreibung

Reset

Epart

Energiewerte pro Phase, Teilwerte, nach Tarif

Minimal- und Maximalwerte

Spitzenmittelwerte

Lokale oder Ferneinrichtung

Verteilersystemtyp

Dreiphasig, 3 oder 4 Leiter mit 1, 2 oder 3 STW

Einphasig, 2 oder 3 Leiter mit 1 oder 2 STW, mit oder ohne SPW

Bemessungswerte für Stromwandler

Primärwicklung: 5 bis 32767 A

Sekundärwicklung: 5 A, 1 A

Bemessungswerte für Spannungswandler

Primärwicklung: 1.000.000 Vmax

Sekundärwicklung: 100, 110, 115, 120

Strommittelwert-Berechnungsmethode

1 bis 60 Minuten

Leistungsmittelwert-Berechnungsmethode

1 bis 60 Minuten

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.